FK.E - Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Inocon
2 Positioning
2B Linear unit connectors
FK.E
FK.E AL
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/2_positionieren/2b_verfahrschlitten/fk_e/fk_e_al/fk_e.prj},{NB=Flansch-Verfahrschlitten FK.E-B18-1-8},{PARTNUMBER=FK.E-B18-1-8},{D1=B18 (ohne Gleiteinsatz)},{D11=18},{D1X=B18},{D2=5.5},{D3=M3},{K=25},{L1=40},{L2=25},{M=18},{T=7},{X=35},{Y1=50},{Y2=38},{Z=M6-20},{L3=45 | 63},{OB=blank},{WEIGHT=0.0600},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
Mounting screw on the follower
ⁿ/ₐ
K
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Z
Screw location
ⁿ/ₐ
L3
Clamping lever
[mm]
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Linear Actuator Connector...
FK.E-B18-1-2
B18 (without sleeve beari...
5.5
M3
25
40
25
18
7
35
50
38
M6-20
45 | 63
black
0.0600
76090000
YES
Linear Actuator Connector...
FK.E-B18-1-8
B18 (without sleeve beari...
5.5
M3
25
40
25
18
7
35
50
38
M6-20
45 | 63
blank
0.0600
76090000
YES
Linear Actuator Connector...
FK.E-G18-1-2
G18 (with sleeve bearing)
5.5
M3
25
40
25
18
7
35
50
38
M6-20
45 | 63
black
0.0600
76090000
YES
Linear Actuator Connector...
FK.E-G18-1-8
G18 (with sleeve bearing)
5.5
M3
25
40
25
18
7
35
50
38
M6-20
45 | 63
blank
0.0600
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성