LKQ - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Inocon
1 Connecting
1A Compact clamps
LKQ
LKQ AL
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1a_kompakte_klemmverbinder/lkq/lkq_al/lkq.prj},{NB=Laschen-Klemmverbinder LKQ-B15-1-2},{PARTNUMBER=LKQ-B15-1-2},{D1=B15},{D11=15.000},{B=25},{D2=6.5},{D3=M 6},{D4=M 6},{NDM4=6.000},{K=25},{L1=64},{L2=25},{M=29.5},{S=10},{T=12.5},{Z=M6-20},{L3=45 | 63},{OBVIS=schwarz},{KLEMM=GN 911-M6-22},{MAT=ganter_schwarz},{WEIGHT=0.0620},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
[mm]
B
Swivel width
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
Z
Screw location
ⁿ/ₐ
L3
Clamping lever
ⁿ/ₐ
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Swivel Clamp Connector LK...
LKQ-B12-1-2
B12
25
6.5
25
64
25
29.5
10
12.5
M6-20
63
black
0.0740
76090000
YES
Swivel Clamp Connector LK...
LKQ-B12-1-8
B12
25
6.5
25
64
25
29.5
10
12.5
M6-20
63
blank
0.0630
76090000
YES
Swivel Clamp Connector LK...
LKQ-B14-1-2
B14
25
6.5
25
64
25
29.5
10
12.5
M6-20
45 | 63
black
0.0620
76090000
YES
Swivel Clamp Connector LK...
LKQ-B14-1-8
B14
25
6.5
25
64
25
29.5
10
12.5
M6-20
45 | 63
blank
0.0620
76090000
YES
Swivel Clamp Connector LK...
LKQ-B15-1-2
B15
25
6.5
25
64
25
29.5
10
12.5
M6-20
45 | 63
black
0.0620
76090000
YES
Swivel Clamp Connector LK...
LKQ-B15-1-8
B15
25
6.5
25
64
25
29.5
10
12.5
M6-20
45 | 63
blank
0.0620
76090000
YES
Swivel Clamp Connector LK...
LKQ-B16-1-2
B16
25
6.5
25
64
25
29.5
10
12.5
M6-20
45 | 63
black
0.0590
76090000
YES
Swivel Clamp Connector LK...
LKQ-B16-1-8
B16
25
6.5
25
64
25
29.5
10
12.5
M6-20
45 | 63
blank
0.0590
76090000
YES
Swivel Clamp Connector LK...
LKQ-B18-1-2
B18
25
6.5
25
64
25
29.5
10
12.5
M6-20
45 | 63
black
0.0640
76090000
YES
Swivel Clamp Connector LK...
LKQ-B18-1-8
B18
25
6.5
25
64
25
29.5
10
12.5
M6-20
45 | 63
blank
0.0560
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성