카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D08.02 - Hole plug
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D08 Hole plug
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d08_abdeckstopfen/d08_02.prj},{NB=IMS 020067130ABDECKSTOPFEN 5,9 - 6,1 MM PE 302 SCHWARZ(5.93.8)},{CNSORDERNO=020067130},{V=1},{ARTCODE=ABDECKSTOPFEN 5,9 - 6,1 MM PE 302 SCHWARZ},{BL=5.90},{BLX=[5.90:6.10]},{BD=3.80},{BDX=[3.80:4.00]},{A=13.00},{B=3.20},{C=11.00},{CNSMASSEXACT=0.34},{CNSMATNO=Kunststoff},{CNSMAT=PE 302 },{FARBE=S},{CNSORDERNOOLD=02067130}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
BLX
Hole size
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
IMS 020060100 / ABDECKSTO...
020060100
HOLE PLUG Ø 5,0 - 5,2 MM ...
[5.00:5.20]
4.80
17.00 x 13.00
2.90
10.50
0.42
Plastic
TPE-E 55
S
IMS 020067130 / ABDECKSTO...
020067130
FIR TREE CLIP Ø 5,9 - 6,1...
[5.90:6.10]
[3.80:4.00]
13.00
3.20
11.00
0.34
Plastic
PE 302
S
IMS 020090090 / ABDECKSTO...
020090090
HOLE PLUG Ø 6,4 - 6,6 MM ...
[6.40:6.60]
3.20
14.00
3.00
10.50
0.01
Plastic
PE
S
IMS 020008120 / ABDECKSTO...
020008120
HOLE PLUG Ø 6,5 - 6,6 MM ...
[6.50:6.60]
[3.50:4.00]
14.00
2.50
11.00
0.37
Plastic
PE LD
S
IMS 020007630 / ABDECKSTO...
020007630
HOLE PLUG Ø 6,5 - 6,6 MM ...
[6.50:6.60]
[5.50:6.00]
14.00
2.50
13.10
0.39
Plastic
PE LD
S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성