카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A02.01 Form 4 - Special cable strip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A - Fixing of cables, pipes and hoses
A02 Special cable strip
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/a/a02_spezial_kabelband/a02_01_spezial_kabelband_form_4.prj},{NB=IMS120067170KABELBAND 154,7 X 5,2 MM MIT FUSS PA 66 SCHWARZ(1.56.50.6)},{CNSORDERNO=120067170},{FORM=Form4.jpg},{ARTCODE=KABELBAND 154,7 X 5,2 MM MIT FUSS PA 66 SCHWARZ},{A=154.70},{B=5.20},{BNDL=1.50},{BNDLX=[1.5:35]},{BL=6.50},{BLX=[6.5:6.7]},{BD=0.60},{BDX=[0.6:2]},{CNSMASSEXACT=1.35},{CNSMATNO=KUNSTSTOFFE},{CNSMAT=PA 66},{FARBE=S},{VERS=7.000},{L1X=0.000},{N1X=0.000},{XX=4},{CNSORDERNOOLD=12067170}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Article code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
BNDLX
Loom Ø
[mm]
BLX
Hole size
ⁿ/ₐ
BDX
Thickness
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material code
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
IMS120052330 / KABELBAND ...
120052330
CABLE STRIP 122 X 11,0 MM...
122.00
11.00
[26]
[6.5:6.7]
[0.7:2.2]
1.50
PLASTICS
PA66
S
IMS1204396C* / KABELBAND ...
1204396C*
CABLE STRIP 210 X 4,8 MM ...
210.00
4.80
[52]
[6.3:6.7]
[0.7:1.2]
1.80
PLASTICS
PA66
S
IMS120076040 / KABELBAND ...
120076040
CABLE STRIP 180 X 4,5 MM ...
180.00
4.50
[1:40]
[8:8.2]
[0.7:3]
1.78
PLASTICS
PA66
S
IMS12006717A / KABELBAND ...
12006717A
CABLE STRIP 163 X 4,5 MM ...
163.00
4.50
[1.5:34]
[6.5:6.7]
[0.6:2]
1.23
PLASTICS
PA 66
S
IMS120067170 / KABELBAND ...
120067170
CABLE STRIP 155 X 5,2 MM ...
154.70
5.20
[1.5:35]
[6.5:6.7]
[0.6:2]
1.35
PLASTICS
PA 66
S
IMS120009700 / SPEZIAL KA...
120009700
SPECIAL CABLE STRIP 180 X...
180.00
7.00
[3:45]
[5.9:6.5]
[0.8:2.5]
2.54
PLASTICS
PA 66
S
IMS120060090 / KABELBAND ...
120060090
CABLE STRIP 200 X 7,0 MM ...
200.00
7.00
[3:56]
[5.9:6.5]
[0.8:2.5]
2.97
PLASTICS
PA 66
S
IMS120024160 / KABELBAND ...
120024160
CABLE STRIP 180 X 4,6 MM ...
180.00
4.60
[7:45]
[6:6.5]
[1:3.5]
2.25
PLASTICS
PA
G
IMS120012630 / KABELBAND ...
120012630
CABLE STRIP 119 X 9,7 MM ...
119.00
9.70
[7.9:36]
[6.7:6.9]
[0:3]
1.71
PLASTICS
PA66
S
IMS12072840** / KABELBAND...
12072840**
CABLE STRIP PA 66 BLACK H...
140.00
4.50
[15:33]
[8.5]
[3.8:4.2]
2.36
PLASTICS
KOMBI
S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성