카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NVC Style - Multi-Bellows Cups (2, 3, 4 Convolutions)
IMI Norgren
Vacuum
Vacuum Cups and Fittings
Vacuum Cups
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cups/multi_bellows_cups_nvc_asmtab.prj},{NB=NVC-B10-2_},{ORDERNO=NVC-B10-2},{PIC=nvc_b10_2.png},{CON=2},{A=0.38 (9.7 mm)},{AA=0.11 (73.0 mm)},{B=0.75 (19.1 mm)},{B1=0.48 (12.2 mm)},{C=0.19 (4.8 mm)},{D=0.06 (1.5 mm)},{CL=No},{MAT=},{W=0.00 (0.0 g)},{FG=},{FGX=1},{XA=0.380},{XB=0.750},{XC=0.190},{XD=0.060},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=1.00},{PPATH=../assemblies/multi_bellows_cups_nvc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CUP
Order code for Cup
ⁿ/ₐ
FITTING
Order code for Fitting
ⁿ/ₐ
CON
Convolutions
ⁿ/ₐ
A
O.D.
[인치]
AA
Approx. Area
[인치]
B
Height
[인치]
B1
Collapsed Height
[인치]
C
Diameter
[인치]
D
Thru Hole
[인치]
CL
Cleats
ⁿ/ₐ
W
Weight
[oz]
NVC-B10-2
NVC-B10-2
NVC-B10-2
2
0.38 (9.7 mm)
0.11 (73.0 mm)
0.75 (19.1 mm)
0.48 (12.2 mm)
0.19 (4.8 mm)
0.06 (1.5 mm)
No
0.00 (0.0 g)
NVC-33A5
NVC-33A5
NVC-33A5
3
0.75 (19.1 mm)
0.44 (285.0 mm)
1.00 (25.4 mm)
0.37 (9.4 mm)
0.67 (17.0 mm)
0.44 (11.2 mm)
No
0.11 (3.0 g)
NVC-33A3
NVC-33A3
NVC-33A3
2
0.89 (22.6 mm)
0.62 (401.0 mm)
1.02 (25.9 mm)
0.55 (14.0 mm)
0.67 (17.0 mm)
0.43 (10.9 mm)
No
0.14 (4.0 g)
NVC-33A2
NVC-33A2
NVC-33A2
2
1.25 (31.8 mm)
1.23 (792.0 mm)
1.43 (36.3 mm)
0.87 (22.1 mm)
0.68 (17.3 mm)
- (- mm)
No
0.6 (17.0 g)
NVC-33A
NVC-33A
NVC-33A
3
1.42 (36.1 mm)
1.58 (1022.0 mm)
2.08 (52.8 mm)
1.14 (29.0 mm)
0.68 (17.3 mm)
- (- mm)
No
0.71 (20.0 g)
NVC-32D
NVC-32D
NVC-32D
2
2.00 (50.8 mm)
3.14 (2027.0 mm)
1.65 (41.9 mm)
0.75 (19.1 mm)
0.75 (19.1 mm)
- (- mm)
No
1.02 (29.0 g)
NVC-130
NVC-130
NVC-130
4
3.31 (84.1 mm)
8.60 (5551.0 mm)
2.75 (69.9 mm)
1.14 (29.0 mm)
2.42 (61.5 mm)
- (- mm)
Yes
4.76 (135.0 g)
NVC-104-4.5
NVC-104-4.5
NVC-104-4.5
2
4.50 (114.3 mm)
15.90 (10261.0 mm)
2.5 (63.5 mm)
1.50 (38.1 mm)
3.50 (88.9 mm)
- (- mm)
Yes
7.4 (209.0 g)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성