카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
360500 - Tubing Nut
IMI Norgren
Fittings
Compression Fittings 36 Series Metric
Tubing nuts and tubing sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/36_series/tubing_nuts_sleeves/36_0500.prj},{NB=36050005_0},{CNSORDERNO=36050005},{A=M13 x 1.0},{B=8},{D=12.1},{E=13},{H=9.0},{CNSMASSEXACT=0},{CNSDENSITY=8470},{CNSVOLUMEEXACT=1.0174},{INFO=Link},{FONT=1.000},{AX=13},{AY=1.0},{V=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
B
O/D tube
[mm]
D
Length
[mm]
E
A/F
[mm]
H
Length
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
CNSDENSITY
Density
[kg/m^3]
CNSVOLUMEEXACT
Volume
[cm^3]
36050002_0
36050002
M8 x 1.0
4
9.5
8
8.0
0
8470
0.3553
36050003_0
36050003
M10 x 1.0
5
10.0
10
7.0
0
8470
0.5991
36050004_0
36050004
M11 x 1.0
6
10.5
13
8.0
0
8470
0.8100
36050005_0
36050005
M13 x 1.0
8
12.1
13
9.0
0
8470
1.0174
36050006_0
36050006
M15 x 1.0
10
13.3
17
9.5
0
8470
1.5534
36050007_0
36050007
M18 x 1.5
12
15.7
19
10.0
0
8470
2.4978
36050008_0
36050008
M24 x 1.5
16
17.1
24
11.0
0
8470
4.4924
36050010_0
36050010
M30 x 1.5
22
21.5
30
15.0
0
8470
7.3549
36050012_0
36050012
M38 x 1.5
28
24.5
41
18.0
0
8470
14.5005
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성