카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
360557 - Nippled Adaptor, Male O/D tube to female parallel ISO G thread
IMI Norgren
Fittings
Compression Fittings 36 Series Metric
Straight Connectors and Adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/36_series/straight_connectors_adaptors/36_0557.prj},{NB=36055704},{CNSORDERNO=36055704},{A=6},{B=G1/8},{D=24.5},{E=13},{G=7.5},{S=4},{CNSMASSEXACT=0},{CNSDENSITY=8470},{CNSVOLUMEEXACT=1.9663},{INFO=Link},{FONT=1.500},{XA=M11x1.0},{XA1=11},{XA2=1.0},{XF=12.0},{XV=9.4},{XB=9.728}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
O/D tube
[mm]
B
Thread BSP
ⁿ/ₐ
D
Length
[mm]
E
A/F
[mm]
G
Length
[mm]
S
Diameter
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
CNSDENSITY
Density
[kg/m^3]
CNSVOLUMEEXACT
Volume
[cm^3]
36055704
36055704
6
G1/8
24.5
13
7.5
4
0
8470
1.9663
36055711
36055711
8
G1/4
32.0
22
11.5
7
0
8470
6.4048
36055712
36055712
12
G3/8
34.0
22
11.5
9
0
8470
6.8079
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성