카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
360530 - Straight Male Adaptor, Female O/D tube to male taper ISO R thread
IMI Norgren
Fittings
Compression Fittings 36 Series Metric
Straight Connectors and Adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/36_series/straight_connectors_adaptors/36_0530.prj},{NB=36053012},{CNSORDERNO=36053012},{A=10},{B=R1/4},{D=30.0},{E=19},{G=11.11},{S=7.0},{CNSMASSEXACT=0},{CNSDENSITY=8470},{CNSVOLUMEEXACT=4.3765},{INFO=Link},{FONT=1.750},{XB=13.157},{XA=M15x1.0},{XA1=15},{XA2=1.0},{XF=16.5},{XV=12.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
O/D tube
[mm]
B
Thread BSP
ⁿ/ₐ
D
Length
[mm]
E
A/F
[mm]
G
Length
[mm]
S
Diameter
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
CNSDENSITY
Density
[kg/m^3]
CNSVOLUMEEXACT
Volume
[cm^3]
36053002
36053002
4
R1/8
18.5
13
9.50
2.8
0
8470
1.5679
36053003
36053003
5
R1/8
20.0
13
9.50
3.4
0
8470
1.2951
36053004
36053004
6
R1/8
20.0
14
9.50
4.0
0
8470
1.4898
36053005
36053005
8
R1/8
26.5
17
9.50
4.7
0
8470
3.0918
36053006
36053006
10
R1/8
28.0
19
9.50
4.7
0
8470
3.7777
36053008
36053008
4
R1/4
18.0
14
11.11
2.8
0
8470
2.2000
36053009
36053009
5
R1/4
21.6
14
11.11
3.4
0
8470
2.4356
36053010
36053010
6
R1/4
21.6
14
11.11
4.0
0
8470
2.2412
36053011
36053011
8
R1/4
23.0
17
11.11
6.0
0
8470
2.6120
36053012
36053012
10
R1/4
30.0
19
11.11
7.0
0
8470
4.3765
36053013
36053013
12
R1/4
31.1
22
11.11
6.4
0
8470
5.7603
36053019
36053019
8
R3/8
21.0
19
12.70
6.0
0
8470
3.5411
36053020
36053020
10
R3/8
26.0
19
12.70
8.0
0
8470
3.9852
36053021
36053021
12
R3/8
29.0
22
12.70
9.6
0
8470
5.1474
36053028
36053028
8
R1/2
25.0
22
15.90
6.0
0
8470
7.2498
36053029
36053029
10
R1/2
27.0
22
15.90
8.0
0
8470
7.0564
36053030
36053030
12
R1/2
30.0
22
15.90
10.0
0
8470
6.7633
36053031
36053031
16
R1/2
38.5
30
15.90
13.6
0
8470
12.4458
36053044
36053044
12
R3/4
33.0
30
19.50
10.0
0
8470
16.1160
36053045
36053045
16
R3/4
35.0
30
19.10
13.6
0
8470
12.8545
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성