피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
CFS, CFS...V
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Miniature Type
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/miniature_type/cfs_cfs_v_asmtab.prj},{NB=CFS3V},{IDNR=},{STDRT=3.0},{ORDER=CFS3V},{RID=G_60},{DESCR=CFS, CFS...V},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=CFS 3V},{MASS=2.0},{SD=3.0},{BLTYP1=2.000},{SDE=3.0},{D=6.0},{C=4.0},{SD1=3.0},{G=M3x0.5},{NDM=3.000},{P=0.500},{G11=3.0},{GZ11=2.387},{GS11=0.50},{G1=3.0},{B=5.5},{B1=11.5},{B2=6},{C1=0.7},{H=1.3},{SF=5.8},{TRQ=33.5},{L=4.0},{DAR=0.5},{ZEFF=24.000},{PKVAL1=24.000},{PKVAL2=24.000},{RE=F},{BLRE=3},{RS=0.25},{R=0.1},{FW=3.35},{DRR=0.00},{SDRR=0.00},{DKP=5.8},{CKP1=0.73},{CSS1=0.7},{CETC=1.5},{CKP2=0.2},{CSS2=0.1},{CSF=0.5},{CR=1420},{COR=1790},{FMAX=484},{SC=1},{PPATH=cfs_cfs_v_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
STDRT
Stud Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SD1
Stud Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
Length
[mm]
B
Width
[mm]
B1
Total Length
[mm]
B2
Length
[mm]
C1
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
SF
Min.Dimension related to the installation
[mm]
TRQ
Maximum tightening torque
[Nm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
FMAX
Max.Static allowable load
[N]
CFS2
2.0
CFS2
0.6
4.5
2.5
2.0
M2x0.4
2.0
4.0
8.0
4
0.7
0.9
4.3
9.1
288
202
202
CFS2V
2.0
CFS2V
0.6
4.5
2.5
2.0
M2x0.4
2.0
4.0
8.0
4
0.7
0.9
4.3
9.1
768
734
229
CFS2.5
2.5
CFS2.5
1.0
5.0
3.0
2.5
M2.5x0.45
2.5
4.5
9.5
5
0.7
0.9
4.8
18.7
428
351
351
CFS2.5V
2.5
CFS2.5V
1.0
5.0
3.0
2.5
M2.5x0.45
2.5
4.5
9.5
5
0.7
0.9
4.8
18.7
1000
1080
360
CFS3
3.0
CFS3
2.0
6.0
4.0
3.0
M3x0.5
3.0
5.5
11.5
6
0.7
1.3
5.8
33.5
629
611
484
CFS3V
3.0
CFS3V
2.0
6.0
4.0
3.0
M3x0.5
3.0
5.5
11.5
6
0.7
1.3
5.8
33.5
1420
1790
484
CFS4
4.0
CFS4
4.0
8.0
5.0
4.0
M4x0.7
4.0
7.0
15.0
8
1.0
1.5
7.7
77.7
1120
1120
919
CFS4V
4.0
CFS4V
4.0
8.0
5.0
4.0
M4x0.7
4.0
7.0
15.0
8
1.0
1.5
7.7
77.7
2370
3000
919
CFS5
5.0
CFS5
7.0
10.0
6.0
5.0
M5x0.8
5.0
8.0
18.0
10
1.0
2.0
9.6
158.0
1570
1850
1570
CFS5V
5.0
CFS5V
7.0
10.0
6.0
5.0
M5x0.8
5.0
8.0
18.0
10
1.0
2.0
9.6
158.0
3180
4700
1570
CFS6
6.0
CFS6
13.0
12.0
7.0
6.0
M6x1
6.0
9.5
21.5
12
1.2
2.5
11.6
268.0
2090
2200
2150
CFS6V
6.0
CFS6V
13.0
12.0
7.0
6.0
M6x1
6.0
9.5
21.5
12
1.2
2.5
11.6
268.0
4610
6250
2150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성