with Hexagon Hole (CR...BR, B, BUUR, BUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Inch Series CR
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/inch_series_cr/with_hexagon_hole_asmtab.prj},{NB=CR18BUU},{STDRT=11.112},{VERS=2},{MASS=88},{SD=11.112},{BLTYP1=4.000},{BLTYP2=3.000},{SDE=11.112},{D=28.575},{C=15.875},{SD1=11.112},{G11=11.113},{GZ11=9.73836},{GS11=1.27000},{G1=12.700},{B=17.3},{B21=25.400},{B31=6.350},{C1=0.794},{SG11=4.762},{SG21=3.175},{H=6.350},{SR1=1.588},{SF=19.050},{TRQ=17.4},{L=9.8},{DAR=2.0},{ZEFF=16.000},{PKVAL1=16.000},{PKVAL2=16.000},{BLRE=2.000},{RS=0.3},{FW=14},{DRR=17.85},{SDRR=15.20},{C1OR=11.8},{TOR=22.00},{TIR=20.3},{CKP1=2.5685},{CSS1=2.7315},{CETC=4.000},{CKP2=0.5},{CSS2=0.3},{CSF=1.0},{I1=6.0},{I2=27.3220},{POH=13.0815},{G3=3.2},{OH=2.0},{DSL=24.0},{CSL=1.1505},{SRL=7.9375},{W3IR=0.0},{AXP1=56},{AXP2=54},{CR=9180},{COR=11600},{SC=1},{VERS1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Stud Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SD1
Stud Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
Length
[mm]
B
Maximum width
[mm]
B2
Length
[mm]
B3
Dimension
[mm]
C1
Dimension
[mm]
SG1
Diameter
[mm]
SG2
Diameter
[mm]
H
Dimension
[mm]
SR
rs min
[mm]
SF
Min.Dimension related to the installation
[mm]
TRQ
Maximum tightening torque
[Nm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
CR8BR
4.826
CR8BR
9
12.700
8.731
4.826
No.10-32
6.350
10.2
12.7
-
0.794
-
-
3.175
-
8.334
1.4
2520
2140
CR8B
4.826
CR8B
9
12.700
8.731
4.826
No.10-32
6.350
10.2
12.7
-
0.794
-
-
3.175
0.397
8.334
1.4
2520
2140
CR8BUUR
4.826
CR8BUUR
9
12.700
8.731
4.826
No.10-32
6.350
10.2
12.7
-
0.794
-
-
3.175
-
8.334
1.4
2520
2140
CR8BUU
4.826
CR8BUU
9
12.700
8.731
4.826
No.10-32
6.350
10.2
12.7
-
0.794
-
-
3.175
0.397
8.334
1.4
2520
2140
CR8-1BR
4.826
CR8-1BR
10
12.700
9.525
4.826
No.10-32
6.350
10.9
15.875
-
0.794
-
-
3.175
-
8.334
1.4
2520
2140
CR8-1B
4.826
CR8-1B
10
12.700
9.525
4.826
No.10-32
6.350
10.9
15.875
-
0.794
-
-
3.175
0.397
8.334
1.4
2520
2140
CR8-1BUUR
4.826
CR8-1BUUR
10
12.700
9.525
4.826
No.10-32
6.350
10.9
15.875
-
0.794
-
-
3.175
-
8.334
1.4
2520
2140
CR8-1BUU
4.826
CR8-1BUU
10
12.700
9.525
4.826
No.10-32
6.350
10.9
15.875
-
0.794
-
-
3.175
0.397
8.334
1.4
2520
2140
CR10BR
6.350
CR10BR
19
15.875
10.319
6.350
1/4-28
7.938
11.8
15.875
-
0.794
-
-
3.175
-
11.509
3.4
3650
3670
CR10B
6.350
CR10B
19
15.875
10.319
6.350
1/4-28
7.938
11.8
15.875
-
0.794
-
-
3.175
0.397
11.509
3.4
3650
3670
CR10BUUR
6.350
CR10BUUR
19
15.875
10.319
6.350
1/4-28
7.938
11.8
15.875
-
0.794
-
-
3.175
-
11.509
3.4
3650
3670
CR10BUU
6.350
CR10BUU
19
15.875
10.319
6.350
1/4-28
7.938
11.8
15.875
-
0.794
-
-
3.175
0.397
11.509
3.4
3650
3670
CR10-1BR
6.350
CR10-1BR
21
15.875
11.112
6.350
1/4-28
7.938
12.5
19.05
-
0.794
-
-
3.175
-
11.509
3.4
3650
3670
CR10-1B
6.350
CR10-1B
21
15.875
11.112
6.350
1/4-28
7.938
12.5
19.05
-
0.794
-
-
3.175
0.397
11.509
3.4
3650
3670
CR10-1BUUR
6.350
CR10-1BUUR
21
15.875
11.112
6.350
1/4-28
7.938
12.5
19.05
-
0.794
-
-
3.175
-
11.509
3.4
3650
3670
CR10-1BUU
6.350
CR10-1BUU
21
15.875
11.112
6.350
1/4-28
7.938
12.5
19.05
-
0.794
-
-
3.175
0.397
11.509
3.4
3650
3670
CR12BR
9.525
CR12BR
35
19.050
12.700
9.525
3/8-24
9.525
14.2
22.225
6.35
0.794
4.762
2.381
4.762
-
13.494
10.8
4420
5110
CR12B
9.525
CR12B
35
19.050
12.700
9.525
3/8-24
9.525
14.2
22.225
6.35
0.794
4.762
2.381
4.762
0.794
13.494
10.8
4420
5110
CR12BUUR
9.525
CR12BUUR
35
19.050
12.700
9.525
3/8-24
9.525
14.2
22.225
6.35
0.794
4.762
2.381
4.762
-
13.494
10.8
4420
5110
CR12BUU
9.525
CR12BUU
35
19.050
12.700
9.525
3/8-24
9.525
14.2
22.225
6.35
0.794
4.762
2.381
4.762
0.794
13.494
10.8
4420
5110
CR14BR
9.525
CR14BR
46
22.225
12.700
9.525
3/8-24
9.525
14.2
22.225
6.35
0.794
4.762
2.381
4.762
-
15.081
10.8
4790
5810
CR14B
9.525
CR14B
46
22.225
12.700
9.525
3/8-24
9.525
14.2
22.225
6.35
0.794
4.762
2.381
4.762
0.794
15.081
10.8
4790
5810
CR14BUUR
9.525
CR14BUUR
46
22.225
12.700
9.525
3/8-24
9.525
14.2
22.225
6.35
0.794
4.762
2.381
4.762
-
15.081
10.8
4790
5810
CR14BUU
9.525
CR14BUU
46
22.225
12.700
9.525
3/8-24
9.525
14.2
22.225
6.35
0.794
4.762
2.381
4.762
0.794
15.081
10.8
4790
5810
CR16BR
11.112
CR16BR
73
25.400
15.875
11.112
7/16-20
12.700
17.3
25.4
6.35
0.794
4.762
3.175
6.350
-
17.859
17.4
8810
10800
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성