카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
KSTM - Pillow block bearings
igus
igubal®
igubal® Pillow Block Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/stehlager/kstm_asmtab.prj},{NB=KSTM-14 (0)},{ARTNR=KSTM-14},{INFO=INFO},{SW=0},{SZK=2400},{SZL=1200},{SBA=600},{AL=4.5},{A=82},{D1=14},{B=19},{C1=13.5},{H1=18},{H2=34},{M=60},{H3=9.5},{D3=6.6},{X2=11},{SW1=23},{PPATH=assemblies/kstm_asmtpl.prj},{D2=29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
SZK
Maximum Static Tensile Strength Short term
[N]
SZL
Maximum Static Tensile Strength Long term
[N]
SBA
Maximum Static axial compressive strength
[N]
AL
Maximum Torque Longitudinal holes
[Nm]
A
Length
[mm]
D1
Diameter E10
[mm]
B
Width
[mm]
C1
Width
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
M
Length
[mm]
H3
Height
[mm]
D3
Width
[mm]
X2
Length
[mm]
SW1
Max. Pivot angle
[°]
KSTM-05
KSTM-05
700
350
300
0.6
34
5
8
6.0
7
14
25
4.0
3.3
5
30
KSTM-06
KSTM-06
1100
550
300
1.3
43
6
9
7.0
10
18
33
5.5
4.5
6
29
KSTM-08
KSTM-08
1300
650
400
1.3
47
8
12
9.0
10
20
33
6.0
4.5
7
25
KSTM-10
KSTM-10
1500
750
500
2.5
62
10
14
10.5
14
26
46
7.5
5.5
8
25
KSTM-12
KSTM-12
2200
1100
600
2.5
65
12
16
12.0
14
28
46
8.5
5.5
9
25
KSTM-14
KSTM-14
2400
1200
600
4.5
82
14
19
13.5
18
34
60
9.5
6.6
11
23
KSTM-16
KSTM-16
3000
1500
1000
4.5
86
16
21
15.0
18
36
60
10.5
6.6
12
23
KSTM-18
KSTM-18
3500
1750
1200
10.5
93
18
23
16.5
22
42
68
11.5
9.0
13
23
KSTM-20
KSTM-20
4700
2350
1300
10.5
98
20
25
18.0
22
44
68
13.0
9.0
14
23
KSTM-22
KSTM-22
6100
3050
1400
10.5
108
22
28
20.0
24
48
74
14.0
9.0
16
22
KSTM-25
KSTM-25
6600
3300
1600
10.5
124
25
31
22.0
27
54
86
16.0
9.0
17
22
KSTM-30
KSTM-30
8100
4050
2100
21.5
139
30
37
25.0
32
64
96
17.0
11.0
20
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성