카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
ESTM - Pillow block bearings
igus
igubal®
igubal® Pillow Block Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/stehlager/estm_asmtab.prj},{NB=ESTM-12 (0)},{ARTNR=ESTM-12},{INFO=INFO},{SW=0},{RSS=4500},{RSL=2250},{RCS=6500},{RCL=3250},{ASS=750},{ASL=375},{ADH=2.5},{D1=12},{D2=5.5},{D3=0.0},{H=26},{H1=13.0},{H2=0.0},{A=38},{M=28},{C1=10},{B=10},{R1=5.0},{SW1=22},{PPATH=assemblies/estm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
RSS
Max. radial tensile strength short term
[N]
RSL
Max. radial tensile strength long term
[N]
RCS
Max. radial compressive strength short term
[N]
RCL
Max. radial compressive strength long term
[N]
ASS
Max. axial strength short term
[N]
ASL
Max. axial strength long term
[N]
ADH
Max. Torque fixing holes
[Nm]
D1
Diameter E10
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
A
Length
[mm]
M
Length
[mm]
C1
Width
[mm]
B
Width
[mm]
R1
Radius
[mm]
SW1
Max. Pivot angle
[°]
ESTM-08
ESTM-08
2500
1250
4300
2150
600
300
1.3
8
4.5
0.0
19
9.5
0.0
31
22
9
8
4.5
22
ESTM-10
ESTM-10
3400
1700
5300
2650
700
350
2.5
10
5.5
0.0
22
11.0
0.0
36
26
10
9
5.0
22
ESTM-12
ESTM-12
4500
2250
6500
3250
750
375
2.5
12
5.5
0.0
26
13.0
0.0
38
28
10
10
5.0
22
ESTM-16
ESTM-16
6700
3350
8500
4250
1100
550
4.5
16
6.6
10.6
34
17.0
6.4
50
37
13
13
6.5
22
ESTM-20
ESTM-20
8500
4250
11000
5750
1400
700
4.5
20
9.0
14.0
40
20.0
8.6
62
46
16
16
8.0
22
ESTM-25
ESTM-25
13500
6750
18500
9250
2300
1150
10.5
25
9.0
14.0
48
24.0
8.6
72
54
18
20
9.0
20
ESTM-30
ESTM-30
10000
5000
16500
8250
2500
1250
10.5
30
11.0
17.0
56
28.0
10.6
86
64
22
22
11.0
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성