카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
KBLM - Rod end bearing with female thread, left-hand thread
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenkkopf/kblm_asmtab.prj},{NB=KBLM-12 F (0)},{ARTNR1=KBLM-12F},{ARTNR2=KBLM-12 F},{INFO=INFO},{AUSF=},{SW=0},{SZK=3600},{SZL=1800},{QK=900},{QL=450},{EG=15},{ADI=15},{ADOM=30},{ADMM=70},{D1X=12.000},{D2=34},{D3=M12 x 1.25},{D31=12.000},{D32=1,25},{D4=18.0},{D5=22.0},{D6=6.5},{DK=22.225},{C1=12.0},{B=16},{H1=50.0},{L3=22},{L4=67},{W=SW19},{W1=19},{SW1=25},{PPATH=assemblies/kblm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
SZK
Max. static tensile strength Short term
[N]
SZL
Max. static tensile strength Long term
[N]
QK
Max. radial load Short term
[N]
QL
Max. radial load Long term
[N]
EG
Minimal thread depth
[mm]
ADI
Max. torque strength inside thread
[Nm]
ADOM
Max. torque through Ball without metal sleeve
[Nm]
ADMM
Max. torque through Ball with metal sleeve
[Nm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
C1
Width
[mm]
B
Width
[mm]
H1
Height
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
W
Width across flats
ⁿ/ₐ
SW1
Max. pivot angle
[°]
KBLM-02
KBLM-02
200
100
50
25
4
0.3
1
-
2.00
9
M2
4.0
4.6
3.0
4
12.5
6
17
SW04
30
KBLM-03
KBLM-03
800
400
100
50
5
0.5
2
4
3.00
13
M3
6.5
8.0
4.5
6
18.5
8
25
SW06
30
KBLM-05 M4
KBLM-05 M4
1000
500
250
125
7
0.75
5
12
5.00
18
M4
9.0
12.0
6.0
8
27.0
10
36
SW09
30
KBLM-05
KBLM-05
1000
500
250
125
7
1
5
12
5.00
18
M5
9.0
12.0
6.0
8
27.0
10
36
SW09
30
KBLM-06
KBLM-06
1400
700
400
200
8
1.5
10
15
6.00
20
M6
10.0
13.0
7.0
9
30.0
12
40
SW11
29
KBLM-08
KBLM-08
2100
1050
700
350
11
5
12
40
8.00
24
M8
13.0
16.0
9.0
12
36.0
16
48
SW14
25
KBLM-10
KBLM-10
3100
1550
800
400
13
15
20
50
10.00
30
M10
15.0
19.0
10.5
14
43.0
20
58
SW17
25
KBLM-10 F
KBLM-10 F
3100
1550
800
400
13
6
20
50
10.00
30
M10 x 1.25
15.0
19.0
10.5
14
43.0
20
58
SW17
25
KBLM-12
KBLM-12
3600
1800
900
450
15
20
30
70
12.00
34
M12
18.0
22.0
12.0
16
50.0
22
67
SW19
25
KBLM-12 F
KBLM-12 F
3600
1800
900
450
15
15
30
70
12.00
34
M12 x 1.25
18.0
22.0
12.0
16
50.0
22
67
SW19
25
KBLM-14
KBLM-14
4000
2000
1000
500
17
25
35
75
14.00
38
M14
20.0
25.0
13.5
19
57.0
25
76
SW22
25
KBLM-16
KBLM-16
4200
2100
1300
650
19
30
40
110
16.00
42
M16
22.0
27.0
15.0
21
64.0
28
85
SW22
23
KBLM-16 F
KBLM-16 F
4200
2100
1300
650
19
27.5
40
110
16.00
42
M16 x 1.5
22.0
27.0
15.0
21
64.0
28
85
SW22
23
KBLM-18
KBLM-18
4600
2300
1600
800
21
45
45
150
18.00
46
M18 x 1.5
25.0
31.0
16.5
23
71.0
32
94
SW27
23
KBLM-20
KBLM-20
5400
2700
2100
1050
22
60
55
200
20.00
50
M20 x 1.5
28.0
34.0
18.0
25
77.0
33
102
SW30
23
KBLM-20 M20
KBLM-20 M20
5400
2700
2100
1050
22
60
55
200
20.00
50
M20 x 2.5
28.0
34.0
18.0
25
77.0
33
102
SW30
23
KBLM-22
KBLM-22
7000
3500
2200
1100
25
75
60
-
22.00
56
M22 x 1.5
30.0
37.0
20.0
28
84.0
37
112
SW32
22
KBLM-25
KBLM-25
8500
4250
2300
1150
28
120
60
-
25.00
60
M24 x 2.0
32.0
41.0
22.0
31
94.0
42
124
SW36
22
KBLM-30
KBLM-30
10500
5250
2500
1250
34
135
60
-
30.00
70
M30 x 2.0
37.0
50.0
25.0
37
110.0
51
145
SW41
22
KBLM-30 M27x2
KBLM-30 M27x2
10500
5250
2500
1250
34
135
60
-
30.00
70
M27 x 2.0
37.0
50.0
25.0
37
110.0
51
145
SW41
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성