카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
SAM - Spherical thrust bearings
igus
igubal®
igubal® Spherical Thrust Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/axiallager/sam_asmtab.prj},{NB=SAM-08 (0)},{ARTNR=SAM-08},{INFO=INFO},{AW=0},{CNSMASSEXACT=2.2},{DK=8.000},{DL=4.000},{D1=8.2},{D3=10.0},{D2=20},{H1=4.0},{H2=5.0},{H=6.8},{R1=20},{AW1=2},{PPATH=assemblies/sam_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
DK
Maximum Static Axial Tensile Strength Short term
[N]
DL
Maximum Static Axial Tensile Strength Long term
[N]
D1
Spherical Washer Diameter
[mm]
D3
Housing Pad Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H1
Spherical Washer
[mm]
H2
Housing Pad
[mm]
H
Total height
[mm]
R1
Radius
[mm]
AW1
Compensation Angle
[°]
SAM-05
SAM-05
0.9
4.000
2.000
5.2
7.0
15
3.0
3.5
4.7
15
3
SAM-06
SAM-06
1.1
5.000
2.500
6.2
7.5
16
3.0
4.0
5.3
16
3
SAM-08
SAM-08
2.2
8.000
4.000
8.2
10.0
20
4.0
5.0
6.8
20
2
SAM-10
SAM-10
3.4
10.000
5.000
10.2
12.0
24
4.5
5.5
7.5
24
2
SAM-12
SAM-12
5.9
12.000
6.000
12.5
14.5
30
5.0
6.0
8.0
32
2
SAM-16
SAM-16
8.5
17.000
8.500
16.5
19.0
36
5.5
6.5
8.7
40
2
SAM-20
SAM-20
12.8
22.000
11.000
20.2
23.0
44
6.0
7.0
8.6
45
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성