카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series 2700 - Crossbars openable along the outer radius, from both sides
igus
E-Ketten®
Energy Chains E2/000 medium
Series 2700
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/e_ketten_e2_000_medium/serie_2700/series_2700_asmtab.prj},{NB=0.448 m 2700.09.063.0 (1,0,0,200,0,0,-138,-,-,,-,-)},{ARTNR=2700.09},{INFO=INFO},{BI=90},{BA=106},{R=63},{BK=},{EBA=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-138.0},{FARBE=0},{XXL=},{ESD=},{NC=},{AM=0},{AMAUS=-},{AF=0},{AFAUS=-},{BV=},{ARTNR1=26001.09},{ARTNR2=26101.09},{ARTNR3=2609},{CNSMASSEXACT1=1.37},{PPATH=assemblies/series_2700_asmtpl.prj},{SIZE=09}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outher width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
H2
Height
[mm]
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
[mm]
K2
Additional safety
[mm]
DELTACL
ΔCL - Offset fixed point
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0.448 m 2700.05.063.0 (-,...
2700.05
50
66
276
448
8
176
172
310
0
0
0
0
0.524
0.448 m 2700.06.063.0 (-,...
2700.06
65
81
276
448
8
176
172
310
0
0
0
0
0.556
0.448 m 2700.07.063.0 (-,...
2700.07
75
91
276
448
8
176
172
310
0
0
0
0
0.582
0.448 m 2700.09.063.0 (-,...
2700.09
90
106
276
448
8
176
172
310
0
0
0
0
0.614
0.448 m 2700.10.063.0 (-,...
2700.10
100
116
276
448
8
176
172
310
0
0
0
0
0.623
0.448 m 2700.12.063.0 (-,...
2700.12
125
141
276
448
8
176
172
310
0
0
0
0
0.663
0.448 m 2700.15.063.0 (-,...
2700.15
150
166
276
448
8
176
172
310
0
0
0
0
0.726
0.448 m 2700.17.063.0 (-,...
2700.17
175
194
276
448
8
176
172
310
0
0
0
0
0.829
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성