카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
SWUMN - Low Level Supported Steel Shafts, mm
igus
DryLin®
Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/wellen/swumn.prj},{NB=SWUMN-20-115},{ARTNR=SWUMN-20},{INFO=INFO},{L=115},{D=20},{H=22.0},{H1=3},{A=17},{A1=8.5},{A2=8.1},{D1=M6},{D1NDM=6.000},{D2=6.6},{T=75},{C5C6MIN=20},{C5C6MAX=57.0},{LMIN=115.000},{LMAX=6000.000},{MASS=3.810}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
D
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
A
Width
[mm]
A1
Width
[mm]
A2
Width
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
C5C6MIN
C5/C6 min.
[mm]
C5C6MAX
C5/C6 max.
[mm]
C5
Length
[mm]
C6
Length
[mm]
SWUMN-12-115
SWUMN-12
0.186
12
14.5
3
11
5.5
5.4
M4
4.5
75
20
57.0
20.0
20.0
SWUMN-16-115
SWUMN-16
0.292
16
18.0
3
14
7.0
7.0
M5
5.5
75
20
57.0
20.0
20.0
SWUMN-20-115
SWUMN-20
0.438
20
22.0
3
17
8.5
8.1
M6
6.6
75
20
57.0
20.0
20.0
SWUMN-25-115
SWUMN-25
0.646
25
26.0
3
21
10.5
10.3
M8
9.0
75
20
57.0
20.0
20.0
SWUMN-30-140
SWUMN-30
1.068
30
30.0
3
23
11.5
11.0
M10
11.0
100
20
69.5
20.0
20.0
SWUMN-40-140
SWUMN-40
1.886
40
39.0
4
30
15.0
15.0
M12
13.5
100
20
69.5
20.0
20.0
SWUMN-50-140
SWUMN-50
2.843
50
46.0
5
35
17.5
19.0
M14
15.5
100
20
69.5
20.0
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성