카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Stainless steel linear slide system V4A, double - Dimensions Ø: 10 mm
igus
DryLin®
W - Flexible Linear Guide System
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/w_gestaltungsspielraum/v4a_asmtab.prj},{NB=WS-10-40-ES-FG, 160 / 4x WJUM-01-10-ES-FG (0 0)},{INFO=INFO},{L=160},{TEMP=1},{PL=0},{PL2=0},{DA=10},{LMAX=3000},{A=40},{B=40},{H=5.5},{H2=9},{C4=120},{C5MIN=20},{C5MAX=79.5},{C6MIN=20},{C6MAX=79.5},{K1=M6},{HH=18},{BB=26},{C1=29},{C3=16},{AA=73},{A2=60},{K2=M6},{K3=M5},{COY=3800},{COZP=3800},{COZM=950},{ARTNRR=WS-10-40-ES-FG},{PPATH=assemblies/v4a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
DA
Diameter
[mm]
LMAX
Length max.
[mm]
A
Width
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
C4
Length
[mm]
C5MIN
Length
[mm]
C5MAX
Length
[mm]
C5
Length
[mm]
C6MIN
Length
[mm]
C6MAX
Length
[mm]
C6
Length
[mm]
K1
for Screw DIN 912
ⁿ/ₐ
HH
Height
[mm]
BB
Width
[mm]
C1
Length
[mm]
C3
Length
[mm]
AA
Width
[mm]
A2
Width
[mm]
K2
Thread
ⁿ/ₐ
K3
Countersunk screw
ⁿ/ₐ
COY
Static load capacity Coy
[N]
COZP
Static load capacity Coz+
[N]
COZM
Static load capacity Coz-
[N]
WS-10-40-ES-FG, 160 / 4x ...
WS-10-40-ES-FG, 160 / 4x ...
0.481
10
3000
40
40
5.5
9
120
20
79.5
20.0
20
79.5
20.0
M6
18
26
29
16
73
60
M6
M5
3800
3800
950
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성