카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
WJRM - drylin® W Modular Guide Systems
igus
DryLin®
W - Flexible Linear Guide System
Individual parts
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/w_gestaltungsspielraum/einzelteile/hybridlager_wjrm.prj},{NB=WJRM-01-20},{ARTNR1=WJRM-01-20},{INFO=INFO},{CNSMASSEXACT=232},{A1=30.0},{A3=9.0},{B=42.5},{B2=6.0},{C1=52},{C3=34},{G1=38},{H=36},{K2=M8},{K3=M6},{Q1=37},{Q2=37},{CO=550},{CZP10=550},{CZP100=200},{CZP200=100},{FV=80},{CTRL=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
A1
Length
[mm]
A3
Width
[mm]
B
Width
[mm]
B2
Length
[mm]
C1
Length
[mm]
C3
Length
[mm]
G1
Length
[mm]
H
Height
[mm]
K2
Thread
ⁿ/ₐ
K3
Thread
ⁿ/ₐ
Q1
Length
[mm]
Q2
Length
[mm]
CO
Static load capacity
[N]
CZP10
Dyn. load capacity Cz+ at total running distance (10 km)
[N]
CZP100
Dyn. load capacity Cz+ at total running distance (100 km)
[N]
CZP200
Dyn. load capacity Cz+ at total running distance (200 km)
[N]
FV
FxV max.
[N*m/s]
WJRM-01-10
WJRM-01-10
46
16.5
6.5
26.0
2.5
35
22
27
18
M6
M5
0
0
250
250
90
50
50
WJRM-01-16
WJRM-01-16
131
25.0
9.0
34.5
5.0
48
30
33
27
M8
M6
32
28
400
400
140
70
80
WJRM-01-20
WJRM-01-20
232
30.0
9.0
42.5
6.0
52
34
38
36
M8
M6
37
37
550
550
200
100
80
WJRM-21-10
WJRM-21-10
115
16.5
6.5
31.0
0.0
35
22
27
28
M6
0
0
0
350
350
125
70
50
WJRM-21-16
WJRM-21-16
250
25.0
9.0
44.0
0.0
48
30
32
41
M8
0
0
0
600
600
210
105
80
WJRM-21-20
WJRM-21-20
320
30.0
9.0
52.0
0.0
52
34
38
49
M8
0
0
0
840
840
300
150
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성