카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Double Rail - Round
igus
DryLin®
W - Flexible Linear Guide System
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/w_gestaltungsspielraum/doppelschiene_und_gehaeuselager_asmtab.prj},{NB=WK-10-120-10-01-200 (0,0,40)},{ARTNO=10-120-10},{INFO=INFO},{GEW1=2.02},{GEW2=0.41},{ANZ=1},{L=200},{SCHIENEN=1},{C5=40.0},{PL=0},{PL2=0},{LG=},{LR=},{H=18},{DA=10},{DI=0.0},{A1=16.5},{AA=120},{BB=120},{HH=5.5},{H1=5.5},{H2=24},{HH2=9.0},{G1=30.0},{G2=20},{AA1=80},{C4=120},{C5MIN=20},{C5MAX=79.5},{C6MIN=20},{C6MAX=79.5},{K1=M6},{K1NDM=6},{CTRL=6},{A=153},{C=100},{A2=140},{C2=87},{B=26.0},{C1=26},{C3=29},{A3=6.5},{K2=M6},{K3=M5},{PPATH=assemblies/doppelschiene_und_gehaeuselager_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
C6
Length
[mm]
H
Height
[mm]
DA
Length
[mm]
DI
Diameter
[mm]
A1
Width
[mm]
AA
Width
[mm]
BB
Width
[mm]
HH
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
HH2
Height
[mm]
G1
Width
[mm]
G2
Width
[mm]
AA1
Width
[mm]
C4
Length
[mm]
C5MIN
Length
[mm]
C5MAX
Length
[mm]
C6MIN
Length
[mm]
C6MAX
Length
[mm]
K1
for screw DIN 912
ⁿ/ₐ
A
Width
[mm]
C
Length
[mm]
A2
Width
[mm]
C2
Length
[mm]
B
Width
[mm]
C1
Length
[mm]
C3
Length
[mm]
A3
Length
[mm]
K2
Thread
ⁿ/ₐ
WK-06-30-06-01-100
WK-06-30-06-01-100
0.145
20.0
14
5
0.0
13.5
27
30
4.0
4.0
18
7.5
22.5
15
0
60
20
49.5
20
49.5
M5
54
60
45
51
18.0
19
10
4.5
M4
WK-06-30-08-01-100
WK-06-30-08-01-100
0.155
20.0
14
5
0.0
13.5
27
30
4.0
4.0
18
7.5
22.5
15
0
60
20
49.5
20
49.5
M5
54
80
45
71
18.0
19
10
4.5
M4
WK-06-30-10-01-100
WK-06-30-10-01-100
0.165
20.0
14
5
0.0
13.5
27
30
4.0
4.0
18
7.5
22.5
15
0
60
20
49.5
20
49.5
M5
54
100
45
91
18.0
19
10
4.5
M4
WK-10-40-10-01-160
WK-10-40-10-01-160
0.450
20.0
18
10
0.0
16.5
40
40
5.5
5.5
24
9.0
27.0
17
0
120
20
79.5
20
79.5
M6
73
100
60
87
26.0
29
16
6.5
M6
WK-10-40-15-01-160
WK-10-40-15-01-160
0.500
20.0
18
10
0.0
16.5
40
40
5.5
5.5
24
9.0
27.0
17
0
120
20
79.5
20
79.5
M6
73
150
60
137
26.0
29
16
6.5
M6
WK-10-40-20-01-200
WK-10-40-20-01-200
0.600
40.0
18
10
0.0
16.5
40
40
5.5
5.5
24
9.0
27.0
17
0
120
20
79.5
20
79.5
M6
73
200
60
187
26.0
29
16
6.5
M6
WK-10-80-10-01-160
WK-10-80-10-01-160
0.580
20.0
18
10
0.0
16.5
74
74
5.5
5.5
24
9.0
27.0
17
40
120
20
79.5
20
79.5
M6
107
100
94
87
26.0
29
16
6.5
M6
WK-10-80-15-01-160
WK-10-80-15-01-160
0.660
20.0
18
10
0.0
16.5
74
74
5.5
5.5
24
9.0
27.0
17
40
120
20
79.5
20
79.5
M6
107
150
94
137
26.0
29
16
6.5
M6
WK-10-80-20-01-200
WK-10-80-20-01-200
0.800
40.0
18
10
0.0
16.5
74
74
5.5
5.5
24
9.0
27.0
17
40
120
20
79.5
20
79.5
M6
107
200
94
187
26.0
29
16
6.5
M6
WK-10-120-10-01-200
WK-10-120-10-01-200
0.814
40.0
18
10
0.0
16.5
120
120
5.5
5.5
24
9.0
30.0
20
80
120
20
79.5
20
79.5
M6
153
100
140
87
26.0
26
29
6.5
M6
WK-10-120-15-01-250
WK-10-120-15-01-250
1.045
65.0
18
10
0.0
16.5
120
120
5.5
5.5
24
9.0
30.0
20
80
120
20
79.5
20
79.5
M6
153
150
140
137
26.0
26
29
6.5
M6
WK-10-120-20-01-300
WK-10-120-20-01-300
1.266
30.0
18
10
0.0
16.5
120
12
5.5
5.5
24
9.0
30.0
20
80
120
20
79.5
20
79.5
M6
153
200
140
187
26.0
26
29
6.5
M6
WK-16-60-10-01-160
WK-16-60-10-01-160
1.024
20.0
27
16
8.0
25.0
54
58
7.5
3.5
35
14.0
43.0
29
0
120
20
79.5
20
79.5
M8
104
100
86
82
34.5
36
18
9.0
M8
WK-16-60-15-01-160
WK-16-60-15-01-160
1.154
20.0
27
16
8.0
25.0
54
58
7.5
3.5
35
14.0
43.0
29
0
120
20
79.5
20
79.5
M8
104
150
86
132
34.5
36
18
9.0
M8
WK-16-60-20-01-200
WK-16-60-20-01-200
1.362
40.0
27
16
8.0
25.0
54
58
7.5
3.5
35
14.0
43.0
29
0
120
20
79.5
20
79.5
M8
104
200
86
182
34.5
36
18
9.0
M8
WK-20-80-15-01-160
WK-20-80-15-01-160
1.728
20.0
36
20
10.2
30.0
74
82
9.5
4.5
44
20.0
38.0
21
40
120
20
79.5
20
79.5
M8
134
150
116
132
42.5
45
27
9.0
M8
WK-20-80-20-01-200
WK-20-80-20-01-200
1.960
40.0
36
20
10.2
30.0
74
82
9.5
4.5
44
20.0
38.0
21
40
120
20
79.5
20
79.5
M8
134
200
116
182
42.5
45
27
9.0
M8
WK-20-80-25-01-250
WK-20-80-25-01-250
2.325
65.0
36
20
10.2
30.0
74
82
9.5
4.5
44
20.0
38.0
21
40
120
20
79.5
20
79.5
M8
134
250
116
232
42.5
45
27
9.0
M8
WK-25-120-15-01-200
WK-25-120-15-01-200
3.700
25.0
45
25
14.0
37.5
120
131
11.5
5.5
55
25.0
46.5
26
80
150
25
99.5
25
99.5
M10
195
150
173
128
52.5
58
36
11.0
M10
WK-25-120-20-01-200
WK-25-120-20-01-200
3.960
25.0
45
25
14.0
37.5
120
131
11.5
5.5
55
25.0
46.5
26
80
150
25
99.5
25
99.5
M10
195
200
173
178
52.5
58
36
11.0
M10
WK-25-120-25-01-250
WK-25-120-25-01-250
4.520
50.0
45
25
14.0
37.5
120
131
11.5
5.5
55
25.0
46.5
26
80
150
25
99.5
25
99.5
M10
195
250
173
228
52.5
58
36
11.0
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성