카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
A180FRM - Lead screw nuts
igus
DryLin®
Trapezoidal
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/trapezgewindemutter/a180frm.prj},{NB=A180FRM-2835TR14X4},{ARTNR=A180FRM-2835TR14X4},{INFO=INFO},{TR=TR14x4},{D1=14},{D2=28},{D3=48},{D4=38},{D5=6.0},{B1=35},{B2=12},{SW=0},{VER=3},{P=4},{PX=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
TR
Thread D1 x P
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
B1
Height
[mm]
B2
Height
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
A180FRM-0913M3
A180FRM-0913M3
M3x0,5
3
9
18
15
3.2
13
3
0
A180FRM-0913M4
A180FRM-0913M4
M4x0,7
4
9
18
15
3.2
13
3
0
A180FRM-0913M5
A180FRM-0913M5
M5x0,8
5
9
18
15
3.2
13
3
0
A180FRM-090913M5
A180FRM-090913M5
M5x0,8
5
9
18
15
3.2
13
3
9
A180FRM-0913M6
A180FRM-0913M6
M6x1
6
13
25
19
3.2
15
5
0
A180FRM-1315TR06X2P1
A180FRM-1315TR06X2P1
TR06x2P1
6
13
25
19
3.2
15
5
0
A180FRM-131315TR06X2P1
A180FRM-131315TR06X2P1
TR06x2P1
6
13
25
19
3.2
15
5
13
A180FRM-2020TR08X1.5
A180FRM-2020TR08X1.5
TR08x1,5
8
20
36
28
4.0
20
8
0
A180FRM-202020TR08X1.5
A180FRM-202020TR08X1.5
TR08x1,5
8
20
36
28
4.0
20
8
20
A180FRM-2525TR10X2
A180FRM-2525TR10X2
TR10x2
10
25
42
34
5.0
25
10
0
A180FRM-252525TR10X2
A180FRM-252525TR10X2
TR10x2
10
25
42
34
5.0
25
10
25
A180FRM-2525TR10X3
A180FRM-2525TR10X3
TR10x3
10
25
42
34
5.0
25
10
0
A180FRM-2835TR12X3
A180FRM-2835TR12X3
TR12x3
12
28
48
38
6.0
35
12
0
A180FRM-282835TR12X3
A180FRM-282835TR12X3
TR12x3
12
28
48
38
6.0
35
12
28
A180FRM-2835TR12X6P3
A180FRM-2835TR12X6P3
TR12x6P3
12
28
48
38
6.0
35
12
0
A180FRM-2835TR14X3
A180FRM-2835TR14X3
TR14x3
14
28
48
38
6.0
35
12
0
A180FRM-2835TR14X4
A180FRM-2835TR14X4
TR14x4
14
28
48
38
6.0
35
12
0
A180FRM-282835TR14X4
A180FRM-282835TR14X4
TR14x4
14
28
48
38
6.0
35
12
28
A180FRM-2835TR16X2
A180FRM-2835TR16X2
TR16x2
16
28
48
38
6.0
35
12
0
A180FRM-2835TR16X4
A180FRM-2835TR16X4
TR16x4
16
28
48
38
6.0
35
12
0
A180FRM-282835TR16X4
A180FRM-282835TR16X4
TR16x4
16
28
48
38
6.0
35
12
28
A180FRM-2835TR16X8P4
A180FRM-2835TR16X8P4
TR6x8P4
16
28
48
38
6.0
35
12
0
A180FRM-2835TR18X4
A180FRM-2835TR18X4
TR18x4
18
28
48
38
6.0
35
12
0
A180FRM-282835TR18X4
A180FRM-282835TR18X4
TR18x4
18
28
48
38
6.0
35
12
28
A180FRM-2835TR18X8P4
A180FRM-2835TR18X8P4
TR18x8P4
18
28
48
38
6.0
35
12
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성