카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
OJUM-06-LL - Floating Pillow Block, mm
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/ojum_06_ll_asmtab.prj},{NB=OJUM-06-20-LL},{INFO=INFO},{AUS=JUM-06},{AUS1='JUM-06', 'Standard', 'XUM-06', 'Für hohe Temperaturen', 'JUM-16' , 'Mit reduziertem Lagerspiel'},{CNSMASSEXACT=0.115},{WE=20},{TOL=0.030 - 0.091},{PMAX=2100},{PMAX1=900},{D1=20},{H=25},{H1=37.0},{A=60},{E1=45},{E2=32},{S1=M 8},{S1NDM=8},{L=45},{A1=32},{A2=19},{H2=7},{H3=12.5},{W=12.0},{ALPHA=60},{PPATH=assemblies/ojum_06_ll_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
WE
Shaft Ø
[mm]
TOL
Tolerance Bearing Inner Diameter
[mm]
PMAX
Pmax. Static or Dynamic
[N]
PMAX1
Pmax. Dynamic Load at 180°
[N]
D1
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
A
Width
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
Length
[mm]
S1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
W
Length
[mm]
ALPHA
Alpha
[°]
OJUM-06-12-LL
OJUM-06-12-LL
0.040
12
0.030 - 0.088
560
240
12
18
24.5
43
32
23
M 5
32
20
13
6
11.0
10.2
90
OJUM-06-16-LL
OJUM-06-16-LL
0.070
16
0.030 - 0.088
920
400
16
22
30.5
53
40
26
M 6
36
26
15
7
11.0
11.6
90
OJUM-06-20-LL
OJUM-06-20-LL
0.115
20
0.030 - 0.091
2100
900
20
25
37.0
60
45
32
M 8
45
32
19
7
12.5
12.0
60
OJUM-06-25-LL
OJUM-06-25-LL
0.240
25
0.030 - 0.091
3550
1520
25
30
44.0
78
60
40
M 10
58
40
23
9
15.0
14.5
60
OJUM-06-30-LL
OJUM-06-30-LL
0.370
30
0.040 - 0.110
5300
2280
30
35
52.5
87
68
45
M 10
68
48
28
10
15.0
16.8
60
OJUM-06-40-LL
OJUM-06-40-LL
0.750
40
0.040 - 0.115
8000
3800
40
45
69.0
108
86
58
M 12
80
62
80
20
20.0
21.0
60
OJUM-06-50-LL
OJUM-06-50-LL
1.400
50
0.050 - 0.130
12500
6100
50
50
80.0
132
108
50
M 16
100
78
100
24
24.0
25.5
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성