카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
FJUMT-02 - Tandem Flange, square, mm
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/fjumt_02_asmtab.prj},{NB=FJUMT-02-16},{INFO=INFO},{AUS=JUMT-02},{AUS1='JUMT-02', 'Standard', 'XUMT-02', 'Für hohe Temperaturen', 'JUMT-12' , 'Mit reduziertem Lagerspiel'},{NDM=16},{TOL=0.030 - 0.088},{FL=70},{PLF=464},{D1=16},{D2=26},{D3=46},{DT=36},{K=35},{B=70},{BF=9},{TS=4.1},{DB=4.5},{DS=7.5},{PPATH=assemblies/fjumt_02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
NDM
Dimension Nominal Diameter
[mm]
TOL
Tolerance Bearing Inner Diameter
[mm]
FL
Flange length FJUMT-01/02..
[mm]
PLF
Effective surface area FJUMT-01/02..
[mm^2]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Length
[mm]
DT
Length
[mm]
K
Width
[mm]
B
Length
[mm]
BF
Length
[mm]
TS
Length
[mm]
DB
Diameter
[mm]
DS
Diameter
[mm]
FJZMT-02-08
FJZMT-02-08
8
0.032 - 0.070
45
256
8
16
32
24
25
45
8
3.1
3.5
6.0
FJUMT-02-10
FJUMT-02-10
10
0.030 - 0.088
52
250
10
19
39
29
30
52
9
4.1
4.5
7.5
FJUMT-02-12
FJUMT-02-12
12
0.030 - 0.088
57
324
12
22
42
32
32
57
9
4.1
4.5
7.5
FJUMT-02-16
FJUMT-02-16
16
0.030 - 0.088
70
464
16
26
46
36
35
70
9
4.1
4.5
7.5
FJUMT-02-20
FJUMT-02-20
20
0.030 - 0.091
80
580
20
32
54
43
42
80
11
5.1
5.5
9.0
FJUMT-02-25
FJUMT-02-25
25
0.030 - 0.091
112
975
25
40
62
51
50
112
11
5.1
5.5
9.0
FJUMT-02-30
FJUMT-02-30
30
0.030 - 0.110
123
1470
30
47
76
62
60
123
14
6.1
6.6
11.0
FJUMT-02-40
FJUMT-02-40
40
0.030 - 0.115
151
2360
40
62
98
80
75
151
18
8.1
9.0
14.0
FJUMT-02-50
FJUMT-02-50
50
0.030 - 0.130
192
3450
50
75
112
94
88
192
18
8.1
9.0
14.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성