카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DryLin® SLW - XY-Table
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/slw_kreuztisch_asmtab.prj},{NB=SLW-XY-0630-L-100-100 50 50 L 1 1},{ARTNR1=SLW-XY-0630},{INFO=INFO},{HUBX=100},{HUBY=100},{MHUBX=400.000},{MHUBY=400.000},{SPX=50},{SPY=50},{HP=L},{D1=1},{D2=1},{A=54},{H=38},{E1=40},{E2=45},{LX=94},{LY=94},{F=1.5},{LT=20},{TK=11},{TS=8.0},{TG=M8},{TGN=8.000},{KTT=8.0},{SG=M4},{SGN=4.000},{D=5},{T=M8},{L1=15},{L2=15},{HA1=9.5},{HA2=28.5},{W=18.4},{VER=1.000},{PPATH=assemblies/slw_kreuztisch_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
H
Height
[mm]
E1
Width
[mm]
E2
Width
[mm]
LX
Basic length lx
[mm]
LY
Basic length ly
[mm]
F
Height
[mm]
LT
Length
[mm]
TK
Diameter
[mm]
TS
Diameter
[mm]
TG
Thread
ⁿ/ₐ
KTT
Height
[mm]
SG
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
HA1
Height
[mm]
HA2
Height
[mm]
W
HA2-HA1
[mm]
SLW-XY-0630-L-100-100
SLW-XY-0630-L-100-100
54
38
40
45
94
94
1.5
20
11
8.0
M8
8.0
M4
5
M8
15
15
9.5
28.5
18.4
SLW-XY-1040-L-100-100
SLW-XY-1040-L-100-100
74
48
60
60
118
118
1.5
22
11
6.6
M8
6.4
M6
10
TR10 x 2
17
17
14.5
33.5
19.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성