카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DryLin® SLW - Compact
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/slw_asmtab.prj},{NB=SLW-1080-200 (100)},{ARTNR1=SLW-1080},{INFO=INFO},{HUB=200},{SP=100},{MHUB=750},{GKG=0.9},{ZKG=0.20},{FA=700},{FR=2800},{A=108},{AL=100},{H=29},{E1=94},{E2=94},{E3=87},{L=144},{HW=24.0},{F=1.5},{LT=22},{TK=11},{TS=6.8},{TG=M8},{TGN=8.000},{KTT=6.4},{S=6.6},{SK=9.5},{SG=M6},{SGN=6.000},{KQ=4.4},{D=10},{T=TR10 x 2},{L2=17},{D2=TR10 x 2},{HA=14.5},{PPATH=assemblies/slw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
MHUB
Maximum stroke length
[mm]
FA
Max. static load-bearing capacity axial
[N]
FR
Max. static load-bearing capacity radial
[N]
A
Width
[mm]
AL
Length
[mm]
H
Height
[mm]
E1
Width
[mm]
E2
Width
[mm]
E3
Length
[mm]
L
Length
[mm]
HW
Height
[mm]
F
Height
[mm]
LT
Length
[mm]
TK
Diameter
[mm]
TS
Diameter
[mm]
TG
Thread
ⁿ/ₐ
KTT
Height
[mm]
S
Diameter
[mm]
SK
Diameter
[mm]
SG
Thread
ⁿ/ₐ
KQ
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
L2
Length
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
HA
Height
[mm]
SLW-0630-200
SLW-0630-200
0.360
300
50
200
54
60
20
40
45
51
100
17.5
1.2
20
11
6.2
-
8.0
4.5
7.0
M4
2.0
5
M8
15
M8
9.5
SLW-1040-200
SLW-1040-200
0.900
750
700
2800
74
69
29
60
60
56
113
24.0
1.5
22
11
6.8
M8
6.4
6.6
9.5
M6
4.4
10
TR10 x 2
17
TR10 x 2
14.5
SLW-1040-ES-200
SLW-1040-ES-200
1.800
750
700
2800
74
100
29
60
60
87
144
24.0
1.5
22
11
6.8
M8
6.4
6.6
9.5
M6
4.4
10
TR10 x 2
17
TR10 x 2
14.5
SLW-1080-200
SLW-1080-200
1.300
750
700
2800
108
100
29
94
94
87
144
24.0
1.5
22
11
6.8
M8
6.4
6.6
9.5
M6
4.4
10
TR10 x 2
17
TR10 x 2
14.5
SLW-10120-200
SLW-10120-200
2.100
750
700
2800
154
100
29
140
140
87
144
24.0
1.5
22
11
6.8
M8
6.4
6.4
9.5
M6
4.4
10
TR10 x 2
17
TR10 x 2
14.5
SLW-1660-200
SLW-1660-200
2.100
750
1200
4600
104
100
37
84
86
82
150
35.0
1.5
25
15
9.0
M10
8.6
9.0
11.0
M8
5.5
16
TR14 x 4
20
TR14 x 4
18.5
SLW-2080-200
SLW-2080-200
3.800
1000
1600
6400
134
150
46
116
116
132
206
44.0
1.5
28
15
8.6
M10
8.6
9.0
14.0
M8
5.5
20
TR18 x 4
26
12h9
23.0
SLW-25120-200
SLW-25120-200
7.700
1250
2500
10000
200
150
60
173
173
128
220
55.0
2.5
35
20
13.5
M14
12.6
11.0
15.0
M8
5.0
25
TR24 x 5
38
14h9
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성