카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DryLin® E - Stepper Motors - NEMA17 - Stepper Motors
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/schrittmotoren_nema17.prj},{NB=MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA},{INFO=INFO},{MA=M},{OP=A},{MS=60},{NSP=24-48},{NS=1.8},{HM=0.5},{RM=0.022},{SW=1.8},{WP=1.75 ±10%},{IP=3.30 ±20%},{MTM=0.08},{WBA=7},{WBR=20},{ARTNR1=MOT-AN-S-060-005-042}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
MS
max voltage
[VDC]
NSP
Nominal voltage
[VDC]
NS
Nominal current
[A]
HM
Holding torque
[Nm]
RM
Ratchet torque
[Nm]
SW
Step angle
[deg]
WP
Resistance/phase
[Ohm]
IP
Inductivity/phase
[mH]
MTM
Mass moment of inertia - rotor
[kgcm3]
WBA
max shaft load, axial
[N]
WBR
max shaft load, radial
[N]
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-...
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-...
0.32
60
24-48
1.8
0.5
0.022
1.8
1.75 ±10%
3.30 ±20%
0.08
7
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성