카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCAW - RA3C
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Water Resistant
RCAW
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/water_resistant/rcaw/rcaw_ra3c_asmtab.prj},{NB=RCAW-RA3C-I-20-10-50-A1-P-0},{SR=RCAW-RA3C},{XTYPE=1},{YTYPE2='20','20W'},{ENTYPE=Incremental},{YTYPE=20},{LBS=10},{ENTYPE2= I},{S=50},{CON=A1},{CTYPE=1},{LTC=1},{SX=50,100,150,200},{OPTBRAKE=},{LPC=},{OPTIM=},{OPTIMX= '', 'No', '-FL', 'Flange', '-FT', 'Foot', '-TRF' , 'Trunnion (Front)', '-TRR', 'Trunnion (Rear)'},{OPTOCS=},{OPTKJ=},{OPTREV=},{LBS1='10','5','2.5'},{POR=0},{PPATH=rcaw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ENTYPE
Encoder Type
ⁿ/ₐ
YTYPE
Motor Output
[W]
SP
Speed
[mm/sec]
PFH
Load Capacity: Horizontal
[kg]
PFV
Load Capacity: Vertical
[kg]
RCAW-RA3C-I-20-10-50-A1-P
RCAW-RA3C-I-20-10-50-A1-P
Incremental
20
500
4
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성