카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
SSPDACR - M - 400W
IAI
Clean Room Robot
SSPDACR series
Powered by
CAD모델 선택
{iai/clean_room_robot/sspdacr_series/sspdacr_series_m_400_asmtab.prj},{NB=SSPDACR-M-A-400-40-100-T1-S-A1S-AQ-0},{SERIES=SSPDACR},{PR=High-Precision},{TYPE=M},{MOT=400},{XTYPE=11},{ENTYPE=A},{LBS=40},{LBSX=40,20,10},{S=100},{CONT=T1},{SX=[100:1300/50]},{CTYPE=1},{LTC=3},{OPTBRAKE=},{OPTBRAKEX=1,'No',2,'Yes'},{OPTIONCD=-A1S},{OPTAQ=Yes},{OPTAXIS=1},{OPTLS=1},{OPTCS=1},{OPTREV=1},{OPTGB=},{OPTSHC=},{OPTSPJ=},{POS=0},{VERS=11},{PPATH=../isdbcr_ispdbcr_series/isdbcr_ispdbcr_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PR
Precision
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MOT
Motor Output
[W]
OPTAQ
Option : AQ Seal
ⁿ/ₐ
SSPDACR-M-A-400-40-100-T1...
SSPDACR-M-A-400-40-100-T1...
SSPDACR
High-Precision
M
400
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성