EXIOS - Cable glands for "Hazardous Areas", NPT brass
Hummel
Cable glands
Cable Glands for "Hazardous Areas"
EXIOS
EXIOS +Standard
NPT
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/kabelver_f_hazardous_areas/exios/exios/npt/exios_npt_asmtab.prj},{NB=EXIOS 1.605.1000.70(1)},{BN1=1.605.1000.70},{BN2=1.605.1003.70},{MAT=1},{MATX=Messing blank, Messing vernickelt},{GR=32},{AG=1''},{NDM=33.249},{KDM=30.291},{SW=46},{D=52},{H=96.0},{GL=25.0},{A1=22-33},{A1X=22.0},{A1Y=33.0},{A2=16.9-26},{A2X=16.9},{A2Y=26.0},{AK1=0-0.7},{AK1X=0},{AK1Y=0.7},{AK2=1.3-2.0},{AK2X=1.3},{AK2Y=2.00},{ARO=0.7-1.4},{AROX=0.7},{AROY=1.4},{A=48.0},{B=126.0},{C=87.0},{VERS1=5},{PPATH=exios_npt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
[mm]
AG
External thread
ⁿ/ₐ
SW
Width across flat
[mm]
D
[mm]
H
Height max.
[mm]
GL
Thread length
[mm]
A1
Diameter A1
[mm]
A2
Diameter A2
[mm]
AK1
Reinforcing clamp ring 1
[mm]
AK2
Reinforcing clamp ring 2
[mm]
ARO
Reinforcing clamp ring 3 (Optional)
[mm]
EXIOS 1.605.3800.70
1.605.3800.70
20-1
3/8''
22
27
69.5
16.0
6-12
3-8.1
0-0.7
0.7-1.25
0
EXIOS 1.605.1200.70
1.605.1200.70
20-2
1/2''
24
29
74.3
20.0
9-16
6-12
0-0.7
0.7-1.25
0
EXIOS 1.605.1200.71
1.605.1200.71
20-3
1/2''
30
35
80.5
20.0
12.5-20.5
9-14
0-0.7
0.7-1.4
0
EXIOS 1.605.3400.70
1.605.3400.70
25
3/4''
36
42
91.0
20.5
16.9-26
12.5-20.5
0-0.7
0.9-1.6
0.7-1.4
EXIOS 1.605.1000.70
1.605.1000.70
32
1''
46
52
96.0
25.0
22-33
16.9-26
0-0.7
1.3-2.0
0.7-1.4
EXIOS 1.605.5400.70
1.605.5400.70
40
1 1/4''
55
64
107.0
26.0
28-41
22-33
0-0.7
1.3-2.0
0.7-1.4
EXIOS 1.605.6400.70
1.605.6400.70
40
1 1/2''
55
64
107.0
26.5
28-41
22-33
0-0.7
1.3-2.0
0.7-1.4
EXIOS 1.605.2000.70
1.605.2000.70
50
2''
65
73
131.5
27.0
36-52.6
28.9-44.4
0-1.0
1.5-2.5
1.0-2.0
EXIOS 1.605.5200.70
1.605.5200.70
63
2 1/2''
80
90
144.5
40.0
46-65.3
39.9-56.3
0-1.0
1.5-2.5
1.0-2.0
EXIOS 1.605.3000.70
1.605.3000.70
75
3''
95
107
154.0
41.5
57-78
50.5-68.2
0-1.0
1.5-2.5
1.0-2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성