카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
Flange Mount Kits - Accessories
Hub City
Cleanline Gear Drives
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/cleanline_gear_drives/accessories/flange_kits_asmtab.prj},{NB=0279-00811_SSW180},{PN=0279-00811},{MN=SSW180},{AS=N/A},{RATIO=N/A},{STYLE=N/A},{GT=N/A},{FS=N/A},{OD=N/A},{DESCRIPTION=SSW180 KIT, MTG FLANGE 1.751},{PT=Right Angle},{PL=Stainless Steel Worm Gear Drive},{IT=N/A},{ID=N/A},{OT=N/A},{CD=1.751},{S=0.983},{T=4.310},{Z=5.293},{ZT=9.603},{SS=0.380},{WW=6.500},{XX=0.344},{YY=5.875},{WT=6.1},{PNB=F18TUS},{PNS=091494},{PPATH=flange_mount_kits/flange_kit_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
AS
Assembly Style
ⁿ/ₐ
RATIO
Ratio
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
OD
Output Diameter
[인치]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
Z
[인치]
ZT
[인치]
SS
[인치]
WW
[인치]
XX
[인치]
YY
[인치]
WT
Weight
[Lbs.]
0279-00810
0279-00810
SSW130
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SSW130 KIT, MTG FLANGE 1....
Right Angle
Stainless Steel Worm Gear...
N/A
N/A
N/A
1.334
0.675
4.000
4.675
8.675
0.380
6.000
0.344
5.000
6.1
0279-00810
0279-00810
SSW150
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SSW150 KIT, MTG FLANGE 1....
Right Angle
Stainless Steel Worm Gear...
N/A
N/A
N/A
1.541
0.675
4.310
4.985
9.295
0.380
6.000
0.344
5.000
6.1
0279-00811
0279-00811
SSW180
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SSW180 KIT, MTG FLANGE 1....
Right Angle
Stainless Steel Worm Gear...
N/A
N/A
N/A
1.751
0.983
4.310
5.293
9.603
0.380
6.500
0.344
5.875
6.1
0279-00812
0279-00812
SSW210
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SSW210 KIT, MTG FLANGE 2....
Right Angle
Stainless Steel Worm Gear...
N/A
N/A
N/A
2.063
1.300
4.680
5.980
10.660
0.440
7.880
0.406
7.000
6.5
0279-00813
0279-00813
SSW240
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SSW240 KIT, MTG FLANGE 2....
Right Angle
Stainless Steel Worm Gear...
N/A
N/A
N/A
2.376
1.243
5.140
6.383
11.523
0.440
8.380
0.406
7.500
18.0
0279-00814
0279-00814
SSW260
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SSW260 KIT, MTG FLANGE 2....
Right Angle
Stainless Steel Worm Gear...
N/A
N/A
N/A
2.625
0.796
5.630
6.426
12.056
0.500
8.880
0.406
8.000
18.0
0279-00815
0279-00815
SSW320
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SSW320 KIT, MTG FLANGE 3....
Right Angle
Stainless Steel Worm Gear...
N/A
N/A
N/A
3.251
0.536
7.060
7.596
14.656
0.500
9.880
0.406
9.000
19.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성