카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BPHT - Ball transfer unit, For load Heavy - Type With threaded stud
HPC
Conveyor and assembly parts
Handling
Ball units
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/handling/ball_units/bpht.prj},{NB=hpc_BPHT45-62},{REF=BPHT45-62},{MAT=Corps acier / Billes acier},{DW=45},{A=62},{B=107.3},{C=66.0},{D=8.5},{E=41.3},{F=M20 x 2,5},{CC=600},{MAS=1.360},{INFO=INFO},{F1=20},{F2=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DW
Ball
ⁿ/ₐ
A
Ø
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Ø
[mm]
CC
Max load
[kg]
MAS
Weight
[g]
HPC - BPHT15-25
BPHT15-25
Steel body / Steel balls
15
25
46.0
26.0
5.0
20.0
M8x1,25
60
0.083
HPC - BPHT22-36
BPHT22-36
Steel body / Steel balls
22
36
62.9
37.5
4.5
25.4
M12 x 1,75
180
0.256
HPC - BPHT30-45
BPHT30-45
Steel body / Steel balls
30
45
69.2
43.8
6.5
25.4
M12 x 1,75
350
0.440
HPC - BPHT45-62
BPHT45-62
Steel body / Steel balls
45
62
107.3
66.0
8.5
41.3
M20 x 2,5
600
1.360
HPC - BPHT15-25/AS
BPHT15-25/AS
Corps acier / Billes inox
15
25
46.0
26.0
5.0
20.0
M8x1,25
50
0.830
HPC - BPHT22-36/AS
BPHT22-36/AS
Corps acier / Billes inox
22
36
62.9
37.5
4.5
25.4
M12 x 1,75
180
0.256
HPC - BPHT30-45/AS
BPHT30-45/AS
Corps acier/ Billes inox
30
45
69.2
43.8
6.5
25.4
M12 x 1,75
350
0.430
HPC - BPHT45-62/AS
BPHT45-62/AS
Corps acier / Billes inox
45
62
107.3
66.0
8.5
41.3
M20 x 2,5
600
1.350
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성