카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PTKss - Stainless steel swivelling foot - Max load 25,000N
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Levelling feet
Machine support, medium loads
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/levelling_feet/medium/ptk_ss.prj},{NB=hpc_PTK80-24-190/SS_0_0_0},{REF=PTK80-24-190/SS},{ROT1=0.0},{ROT2=0.0},{M=M24},{CDR=0},{A=53},{B=190},{D=80},{SW=20},{D1=35},{D2=85},{G=25},{CH2=30},{H1=243},{H2=139},{H3=209},{C=20000},{INFO=INFO},{CDR1=70},{M1=24},{PPATH=ptk_ss/ptk_ss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
M
ØD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
ØD
[mm]
SW
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
G
[mm]
CH2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
C
Static load
[N]
HPC - PTK80-16-140/SS
PTK80-16-140/SS
M16
53
140
80
13
24
60
25
20
193
114
159
20000
HPC - PTK80-16-190/SS
PTK80-16-190/SS
M16
53
190
80
13
24
85
25
20
243
139
209
20000
HPC - PTK80-20-140/SS
PTK80-20-140/SS
M20
53
140
80
17
30
60
25
26
193
114
159
20000
HPC - PTK80-20-142/SS
PTK80-20-142/SS
M20
53
142
80
17
30
70
25
26
195
123
178
20000
HPC - PTK80-20-190/SS
PTK80-20-190/SS
M20
53
190
80
17
30
85
25
26
243
139
209
20000
HPC - PTK80-24-140/SS
PTK80-24-140/SS
M24
53
140
80
20
35
60
25
30
193
114
159
20000
HPC - PTK80-24-190/SS
PTK80-24-190/SS
M24
53
190
80
20
35
85
25
30
243
139
209
20000
HPC - PTK100-16-140/SS
PTK100-16-140/SS
M16
56
140
100
13
24
60
28
20
196
117
162
25000
HPC - PTK100-16-190/SS
PTK100-16-190/SS
M16
56
190
100
13
24
85
28
20
246
142
212
25000
HPC - PTK100-20-140/SS
PTK100-20-140/SS
M20
56
140
100
17
30
60
28
26
196
117
162
25000
HPC - PTK100-20-190/SS
PTK100-20-190/SS
M20
56
190
100
17
30
85
28
26
246
142
212
25000
HPC - PTK100-24-140/SS
PTK100-24-140/SS
M24
56
140
100
20
35
60
28
30
196
117
162
25000
HPC - PTK100-24-190/SS
PTK100-24-190/SS
M24
56
190
100
20
35
85
28
30
246
142
212
25000
HPC - PTK100-30-135/SS
PTK100-30-135/SS
M30
56
135
100
26
42
60
28
36
191
117
157
25000
HPC - PTK100-30-185/SS
PTK100-30-185/SS
M30
56
185
100
26
42
85
28
36
241
142
207
25000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성