카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PRS30 - Solid stainless steel ball foot Ø30 - Max. up to 10,000N
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Levelling feet
Machine support, medium loads
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/levelling_feet/medium/prs30.prj},{NB=hpc_PRS30-10-50_0_0},{REF=PRS30-10-50},{ROT1=0},{ROT2=0},{M=M10},{MX=10},{A=23.5},{B=50},{D=30},{AF=12},{G=13},{H=73.5},{H1=74},{CS=10000},{INFO=INFO},{PPATH=prs30/prs30_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
M
ØM
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
ØD
[mm]
AF
A/F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
CS
Static charge
[N]
HPC - PRS30-6-25
PRS30-6-25
M6
23.5
25
30
12
13
48.5
49
5000
HPC - PRS30-6-50
PRS30-6-50
M6
23.5
50
30
12
13
73.5
74
5000
HPC - PRS30-6-75
PRS30-6-75
M6
23.5
75
30
12
13
88.5
89
5000
HPC - PRS30-8-25
PRS30-8-25
M8
23.5
25
30
12
13
48.5
49
8000
HPC - PRS30-8-50
PRS30-8-50
M8
23.5
50
30
12
13
73.5
74
8000
HPC - PRS30-8-75
PRS30-8-75
M8
23.5
75
30
12
13
88.5
89
8000
HPC - PRS30-8-100
PRS30-8-100
M8
23.5
100
30
12
13
123.5
124
8000
HPC - PRS30-10-25
PRS30-10-25
M10
23.5
25
30
12
13
48.5
49
10000
HPC - PRS30-10-50
PRS30-10-50
M10
23.5
50
30
12
13
73.5
74
10000
HPC - PRS30-10-75
PRS30-10-75
M10
23.5
75
30
12
13
88.5
89
10000
HPC - PRS30-10-100
PRS30-10-100
M10
23.5
100
30
12
13
123.5
124
10000
HPC - PRS30-10-125
PRS30-10-125
M10
23.5
125
30
12
13
148.5
149
10000
HPC - PRS30-12-25
PRS30-12-25
M12
23.5
25
30
12
13
48.5
49
10000
HPC - PRS30-12-50
PRS30-12-50
M12
23.5
50
30
12
13
73.5
74
10000
HPC - PRS30-12-75
PRS30-12-75
M12
23.5
75
30
12
13
88.5
89
10000
HPC - PRS30-12-100
PRS30-12-100
M12
23.5
100
30
12
13
123.5
124
10000
HPC - PRS30-12-125
PRS30-12-125
M12
23.5
125
30
12
13
148.5
149
10000
HPC - PRS30-12-150
PRS30-12-150
M12
23.5
150
30
12
13
173.5
174
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성