카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PR40 - Articulated levelling foot – Ø40 - Load up to 10 000N
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Levelling feet
Machine support, medium loads
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/levelling_feet/medium/pr40.prj},{NB=hpc_PR40-8-100_0_0},{REF=PR40-8-100},{ROT1=0.000},{ROT2=0.000},{MAT=Tige acier},{D=40},{F=M8},{FX=8},{B=100},{A=27},{AF=12},{G=16.5},{H=127},{H1=130},{C=10000},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{PPATH=pr40_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
F
Thread ØF
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
AF
A/F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
I
[mm]
C
Max. load
[N]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - PR40-6-25
PR40-6-25
Steel rod
40
M6
25
27
12
16.5
52
55
5000
Simplified view
HPC - PR40-6-50
PR40-6-50
Steel rod
40
M6
50
27
12
16.5
77
80
5000
Simplified view
HPC - PR40-8-50
PR40-8-50
Steel rod
40
M8
50
27
12
16.5
77
80
10000
Simplified view
HPC - PR40-8-100
PR40-8-100
Steel rod
40
M8
100
27
12
16.5
127
130
10000
Simplified view
HPC - PR40-6-25/SS
PR40-6-25/SS
Stainless steel rod
40
M6
25
27
12
16.5
52
55
5000
Simplified view
HPC - PR40-6-50/SS
PR40-6-50/SS
Stainless steel rod
40
M6
50
27
12
16.5
77
80
5000
Simplified view
HPC - PR40-8-50/SS
PR40-8-50/SS
Stainless steel rod
40
M8
50
27
12
16.5
77
80
10000
Simplified view
HPC - PR40-8-100/SS
PR40-8-100/SS
Stainless steel rod
40
M8
100
27
12
16.5
127
130
10000
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성