카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
ZG/ZPG 2 - Plastic spur gear - Machined Delrin - Module 2.0
HPC
Gears and sprockets
Spur gears
Spur gears 2.0 Mod
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/spur_gear/200/zg2.prj},{NB=hpc_ZG2-42_S},{DET=S},{TYP=ZG},{MOD=2.0},{Z=42},{P=84},{D=88},{M=45},{A=15},{MAS=0.122},{INFO=INFO},{MX=45.000},{MODULE=2.000},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - ZG2-9
ZG2-9
ZG
2.0
9
20
24
24
10
0.009
HPC - ZG2-10
ZG2-10
ZG
2.0
10
22
26
24
10
0.011
HPC - ZG2-11
ZG2-11
ZG
2.0
11
24
28
24
10
0.012
HPC - ZG2-12
ZG2-12
ZG
2.0
12
24
28
24
10
0.012
HPC - ZG2-13
ZG2-13
ZG
2.0
13
26
30
24
10
0.014
HPC - ZG2-14
ZG2-14
ZG
2.0
14
28
32
24
10
0.015
HPC - ZG2-15
ZG2-15
ZG
2.0
15
30
34
25
12
0.016
HPC - ZG2-16
ZG2-16
ZG
2.0
16
32
36
27
12
0.019
HPC - ZG2-17
ZG2-17
ZG
2.0
17
34
38
30
12
0.023
HPC - ZG2-18
ZG2-18
ZG
2.0
18
36
40
30
12
0.025
HPC - ZG2-19
ZG2-19
ZG
2.0
19
38
42
30
12
0.027
HPC - ZG2-20
ZG2-20
ZG
2.0
20
40
44
30
12
0.030
HPC - ZG2-21
ZG2-21
ZG
2.0
21
42
46
30
12
0.032
HPC - ZG2-22
ZG2-22
ZG
2.0
22
44
48
35
12
0.038
HPC - ZG2-23
ZG2-23
ZG
2.0
23
46
50
35
12
0.041
HPC - ZG2-24
ZG2-24
ZG
2.0
24
48
52
35
12
0.044
HPC - ZG2-25
ZG2-25
ZG
2.0
25
50
54
35
12
0.047
HPC - ZG2-26
ZG2-26
ZG
2.0
26
52
56
35
12
0.050
HPC - ZG2-27
ZG2-27
ZG
2.0
27
54
58
35
12
0.053
HPC - ZG2-28
ZG2-28
ZG
2.0
28
56
60
35
12
0.056
HPC - ZG2-29
ZG2-29
ZG
2.0
29
58
62
35
12
0.060
HPC - ZG2-30
ZG2-30
ZG
2.0
30
60
64
35
12
0.063
HPC - ZG2-31
ZG2-31
ZG
2.0
31
62
66
35
12
0.067
HPC - ZG2-32
ZG2-32
ZG
2.0
32
64
68
35
12
0.071
HPC - ZG2-33
ZG2-33
ZG
2.0
33
66
70
35
12
0.075
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
G/PG 2 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 2.0
HPC
17.02.2022
CLG 2 - Moulded plastic spur gear - Nylon 6 - Module 2.0
HPC
17.02.2022
ZG/ZPG 1 - Plastic spur gear - Machined Delrin - Module 1.0
HPC
17.02.2022
CX-S - External circlip - DIN 471 - Shaft snap ring
HPC
03.08.2023
Q6 - Deep groove ball bearing - Steel
HPC
03.08.2023
ZR - Plastic rack - Delrin machined - Module 0.5 to 2.0
HPC
17.02.2022
Module 2,0 - Spur gear, Material Steel C45 , Module 2.00 , Serie Economy r...
HPC
17.02.2022
ZG/ZPG 1.5 - Plastic spur gear - Machined Delrin - Module 1.5
HPC
17.02.2022
ZG/ZPG 0.4 - Plastic spur gear - Machined Delrin - Module 0.4
HPC
17.02.2022
CRM - Metric rack - Nylon 6 reinforced with 30% glass fibres - Module 0.5 t...
HPC
02.08.2023
ZIN 2.0 - Internal gear - Plastic - Module 2
HPC
17.02.2022
CLG 1 - Moulded plastic spur gear - Nylon 6 - Module 1.0
HPC
17.02.2022
YG/XG 2 - Heavy duty spur gear - Steel 35NCD6 - Module 2.0
HPC
17.02.2022
SSG 2 - Spur gear - Stainless steel 304L - Module 2.0
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성