카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
SUA / SBR - Single steel metric chain - Picth 4 to 19.05 mm
HPC
Gears and sprockets
Sprockets and chains
Single steel chain by the meter
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/sprocket/steel_meter_chain/suam.prj},{NB=hpc_SBR-8/M},{REF=SBR-8/M},{DIN=05B-1},{P=8.00},{B=3.00},{D=5.00},{F=8.6},{H=7.0},{S=0.90},{CH=5000},{L=1 mètre},{INFO=INFO},{PPATH=suam_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
DIN
ⁿ/ₐ
P
[mm]
B
[mm]
D
Roller
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
S
ⁿ/ₐ
CH
Load chart
[N]
L
Length
[mm]
HPC - SUA-4
SUA-4
-
4.00
2.70
2.50
6.8
4.1
-
1800
1 meter
HPC - SUA-6/M
SUA-6/M
04-1
6.00
2.80
4.00
7.4
5.0
0.65
3000
1 meter
HPC - SUA-250/M
SUA-250/M
-
6.35
3.30
3.30
8.0
6.0
-
4000
1 meter
HPC - SBR-8/M
SBR-8/M
05B-1
8.00
3.00
5.00
8.6
7.0
0.90
5000
1 meter
HPC - SBR-375/M
SBR-375/M
06B-1
9.53
5.72
6.35
13.5
8.2
1.40
9000
1 meter
HPC - SBR-500/M
SBR-500/M
08B-1
12.70
7.75
8.51
17.0
11.8
1.78
18000
1 meter
HPC - SBR-625/M
SBR-625/M
10B-1
15.88
9.65
10.16
19.6
14.7
1.82
22400
1 meter
HPC - SBR-750/M
SBR-750/M
12B-1
19.05
11.68
12.07
22.7
16.1
1.97
29000
1 meter
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성