카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
T2.5 - T-type timing pulley - Aluminium - Pitch 2,5 - For 6mm belts
HPC
Gears and sprockets
Positioning pulleys and belts
T-type pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/positioning/t/t2_5.prj},{NB=hpc_24T2.5-10/ECO_s},{REF=24T2.5-10/ECO},{Z=24},{DET=s},{DP=19.15},{D=18.55},{E=22.0},{M=12},{F=10},{L=16},{A=4},{INFO=INFO},{C=6},{A1=4},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
Z
No. of teeths
ⁿ/ₐ
DP
PCD
[mm]
D
ØD
[mm]
E
ØE
[mm]
M
ØM
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
A
ØA pre-bore
ⁿ/ₐ
HPC - 12T2.5-10/ECO
12T2.5-10/ECO
12
9.60
9.00
13.0
13
9
16
full
HPC - 14T2.5-10/ECO
14T2.5-10/ECO
14
11.20
10.60
15.0
15
9
16
full
HPC - 15T2.5-10/ECO
15T2.5-10/ECO
15
12.00
11.40
15.0
15
9
16
full
HPC - 16T2.5-10/ECO
16T2.5-10/ECO
16
12.80
12.20
16.0
16
9
16
full
HPC - 18T2.5-10/ECO
18T2.5-10/ECO
18
14.40
13.80
17.5
10
10
16
full
HPC - 19T2.5-10/ECO
19T2.5-10/ECO
19
15.20
14.60
20.0
10
10
16
full
HPC - 20T2.5-10/ECO
20T2.5-10/ECO
20
16.00
15.40
20.0
11
10
16
full
HPC - 22T2.5-10/ECO
22T2.5-10/ECO
22
17.60
17.00
22.0
11
10
16
full
HPC - 24T2.5-10/ECO
24T2.5-10/ECO
24
19.15
18.55
22.0
12
10
16
4
HPC - 25T2.5-10/ECO
25T2.5-10/ECO
25
19.95
18.35
25.0
13
10
16
4
HPC - 26T2.5-10/ECO
26T2.5-10/ECO
26
20.75
20.15
26.0
14
10
16
4
HPC - 28T2.5-10/ECO
28T2.5-10/ECO
28
22.35
21.75
26.0
14
10
16
4
HPC - 30T2.5-10/ECO
30T2.5-10/ECO
30
23.95
23.35
26.0
16
10
16
6
HPC - 32T2.5-10/ECO
32T2.5-10/ECO
32
25.55
24.95
32.0
16
10
16
6
HPC - 36T2.5-10/ECO
36T2.5-10/ECO
36
28.75
28.10
36.0
20
10
16
6
HPC - 40T2.5-10/ECO
40T2.5-10/ECO
40
31.90
31.30
38.0
22
10
16
6
HPC - 44T2.5-10/ECO
44T2.5-10/ECO
44
35.10
34.50
0.0
24
10
16
6
HPC - 48T2.5-10/ECO
48T2.5-10/ECO
48
38.30
37.70
0.0
26
10
16
6
HPC - 60T2.5-10/ECO
60T2.5-10/ECO
44
47.85
47.25
0.0
34
10
16
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성