카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BH02 - Bearing housing - Bearing fitted with circlips
HPC
Linear components
Rotary motion
Flanges with roller bearing
Bearing fitted using circlips
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/flange/circlips/bh02.prj},{NB=hpc_BH0200-58-6000},{TYPE=R},{B=10},{D=26x12Prof.},{C=24.0},{L=16},{A=58},{P=46},{H=9.5x5.5Prof.(M5 Vis)},{THD=5.20 (M6)},{K=44},{ROU=6000ZZ},{ROU1=6000},{N=40},{J=36x4},{F=4},{INFO=INFO},{PPATH=bh02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
H
ⁿ/ₐ
THD
ⁿ/ₐ
K
[mm]
ROU
Bearing
ⁿ/ₐ
N
[mm]
J
[mm]
F
[mm]
HPC - BH0200-40-623
BH0200-40-623
3
10x7Prof.
8.5
11
40
30
7.5x4.5Prof.(M4 Screw)
4.20 (M5)
30
623ZZ
24
22x3
3
HPC - BH0200-40-634
BH0200-40-634
4
16x8Prof.
14.0
11
40
30
7.5x4.5Prof.(M4 Screw)
4.20 (M5)
30
634ZZ
24
22x3
3
HPC - BH0200-40-625
BH0200-40-625
5
16x8Prof.
14.0
11
40
30
7.5x4.5Prof.(M4 Screw)
4.20 (M5)
30
625ZZ
24
22x3
3
HPC - BH0200-40-606
BH0200-40-606
6
17x9Prof.
15.0
11
40
30
7.5x4.5Prof.(M4 Screw)
4.20 (M5)
30
606ZZ
24
22x3
3
HPC - BH0200-58-608
BH0200-58-608
8
22x11Prof.
19.5
16
58
46
9.5x5.5Prof.(M5 Screw)
5.20 (M6)
44
608ZZ
40
36x4
4
HPC - BH0200-58-6000
BH0200-58-6000
10
26x12Prof.
24.0
16
58
46
9.5x5.5Prof.(M5 Screw)
5.20 (M6)
44
6000ZZ
40
36x4
4
HPC - BH0200-58-6201
BH0200-58-6201
12
32x14Prof.
28.0
16
58
46
9.5x5.5Prof.(M5 Screw)
5.20 (M6)
44
6201ZZ
40
36x4
4
HPC - BH0200-94-6202
BH0200-94-6202
15
35x18Prof.
33.0
25
94
78
15.0x8.5Prof.(M8 Screw)
8.50 (M10)
77
6202ZZ
67
66x6
7
HPC - BH0200-94-6003
BH0200-94-6003
17
35x17Prof.
33.0
25
94
78
15.0x8.5Prof.(M8 Screw)
8.50 (M10)
77
6003ZZ
67
66x6
7
HPC - BH0200-94-6004
BH0200-94-6004
20
42x19Prof.
38.0
25
94
78
15.0x8.5Prof.(M8 Screw)
8.50 (M10)
77
6004ZZ
67
66x6
7
HPC - BH0200-94-6005
BH0200-94-6005
25
47x19Prof.
43.0
25
94
78
15.0x8.5Prof.(M8 Screw)
8.50 (M10)
77
6005ZZ
67
66x6
7
HPC - BH0200-94-6006
BH0200-94-6006
30
55x20Prof.
50.0
25
94
78
15.0x8.5Prof.(M8 Screw)
8.50 (M10)
77
6006ZZ
67
66x6
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성