카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
TS01-15 - Rail - Linear slide DryLin® T - Size 15 - Loads up to 2000N
HPC
Linear components
Linear guidance
DryLin linear slides (polymer bushing)
DryLin® T Linear slides
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/drylin/t/ts0115.prj},{NB=hpc_TS01-15-0500_500},{REF=TS01-15-0500},{L1=500},{L=500},{A=15},{B=22},{C4=60},{C5MIN=20},{C5MAX=49},{H=15.5},{H1=10.0},{K1=M 4},{INFO=INFO},{GEW=0.6},{LY=6440},{LZ=4290},{WBY=585},{WBZ=488},{LMIN=100.000},{LMAX=3960.000},{C6MIN=20.000},{C6MAX=49.500},{VERS=1.000},{LW=74.000},{POM=94.000},{LX=100:500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
A
-0.2
[mm]
B
[mm]
C4
[mm]
C5MIN
C5 Min.
[mm]
C5MAX
C5 Max.
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
K1
For screw DIN 912
ⁿ/ₐ
HPC - TS01-15-0500(500)
TS01-15-0500
500
15
22
60
20
49
15.5
10.0
M 4
HPC - TS01-15-1000(1000)
TS01-15-1000
1000
15
22
60
20
49
15.5
10.0
M 4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성