카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CFF - Female rod end bearing DIN ISO 12240-4 - Steel / self-lubricating bronze contact
HPC
Linear components
Hinge and ball joints
Rod end bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/hinge/rod/cff.prj},{NB=hpc_CFF.00.12/RH_0},{REF=CFF.00.12/RH},{D=12},{ALPHA=0},{D3=M12x1.75},{B=16},{C1=12.00},{D1=15.40},{D2=32},{D4=17.50},{D5=22},{DK=22.225},{H1=50},{L3=22},{L4=66},{L5=6.50},{L7=17},{W=19},{CS=1900},{CSA=270},{AR=13},{MAS=110},{INFO=INFO},{PPATH=cff_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
DK
[mm]
H1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
W
[mm]
CS
Static radial load Fs
[daN]
CSA
Axial holding load of the ball
[daN]
AR
Tilting angle
[°]
MAS
Weight
[g]
HPC - CFF.00.05/RH
CFF.00.05/RH
5
M5x0.8
8
6.00
7.70
18
9.00
11
11.112
27
10
36
4.00
10
9
600
100
13
19
HPC - CFF.00.05/LH
CFF.00.05/LH
5
M5x0.8
8
6.00
7.70
18
9.00
11
11.112
27
10
36
4.00
10
9
600
100
13
19
HPC - CFF.00.06/RH
CFF.00.06/RH
6
M6x1
9
6.75
8.90
20
10.00
13
12.700
30
12
40
5.00
11
11
700
120
13
26
HPC - CFF.00.06/LH
CFF.00.06/LH
6
M6x1
9
6.75
8.90
20
10.00
13
12.700
30
12
40
5.00
11
11
700
120
13
26
HPC - CFF.00.08/RH
CFF.00.08/RH
8
M8x1.25
12
9.00
10.40
24
12.50
16
15.875
36
16
48
5.00
13
14
1200
170
14
46
HPC - CFF.00.08/LH
CFF.00.08/LH
8
M8x1.25
12
9.00
10.40
24
12.50
16
15.875
36
16
48
5.00
13
14
1200
170
14
46
HPC - CFF.00.10/RH
CFF.00.10/RH
10
M10x1.5
14
10.50
12.90
28
15.00
19
19.050
43
20
57
6.50
15
17
1400
200
13
76
HPC - CFF.00.10/LH
CFF.00.10/LH
10
M10x1.5
14
10.50
12.90
28
15.00
19
19.050
43
20
57
6.50
15
17
1400
200
13
76
HPC - CFF.00.12/RH
CFF.00.12/RH
12
M12x1.75
16
12.00
15.40
32
17.50
22
22.225
50
22
66
6.50
17
19
1900
270
13
110
HPC - CFF.00.12/LH
CFF.00.12/LH
12
M12x1.75
16
12.00
15.40
32
17.50
22
22.225
50
22
66
6.50
17
19
1900
270
13
110
HPC - CFF.00.16/RH
CFF.00.16/RH
16
M16x2
21
15.00
19.30
42
22.00
27
28.575
64
28
85
8.00
23
22
4800
550
15
220
HPC - CFF.00.16/LH
CFF.00.16/LH
16
M16x2
21
15.00
19.30
42
22.00
27
28.575
64
28
85
8.00
23
22
4800
550
15
220
HPC - CFF.00.20/RH
CFF.00.20/RH
20
M20x2.5
25
18.00
24.30
50
27.50
34
34.925
77
33
102
10.00
27
30
5200
600
14
409
HPC - CFF.00.20/LH
CFF.00.20/LH
20
M20x2.5
25
18.00
24.30
50
27.50
34
34.925
77
33
102
10.00
27
30
5200
600
14
409
HPC - CFF.00.30/RH
CFF.00.30/RH
30
M30x2
37
25.00
34.80
70
40.00
50
50.800
110
51
145
15.00
36
41
10800
1200
17
1140
HPC - CFF.00.30/LH
CFF.00.30/LH
30
M30x2
37
25.00
34.80
70
40.00
50
50.800
110
51
145
15.00
36
41
10800
1200
17
1140
HPC - CFF.00.35/RH
CFF.00.35/RH
35
M36x2
43
28.00
37.70
80
46.00
58
57.150
125
56
165
17.00
41
50
12400
1400
19
1600
HPC - CFF.00.35/LH
CFF.00.35/LH
35
M36x2
43
28.00
37.70
80
46.00
58
57.150
125
56
165
17.00
41
50
12400
1400
19
1600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성