카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
DER90 - Stainless steel AC asynchronous motor 1.1 to 1.5 kW - torque up to 33 Nm
HPC
Power transmission parts
Motor-gearboxes
AC synchronous motors
Motor AC stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/motorgear/motor_ac/stainless_steel/der90.prj},{NB=hpc_DER90-S4-B14/SS},{REF=DER90-S4-B14/SS},{L=351},{PUS=1.1},{COR=2.31},{REM=82.7%},{FAC=0.83},{TN=7.20},{TS=16.56},{TMAX=16.56},{IS=13.9},{MAS=24},{INFO=INFO},{X=1},{PPATH=der90_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
L
[mm]
PUS
Power
[kW]
COR
Current
[A]
REM
Efficiency
ⁿ/ₐ
FAC
Power factor
[mm]
TN
[Nm]
TS
[Nm]
TMAX
[Nm]
IS
[A]
MAS
Weight
[kg]
HPC - DER90-S4-B14/SS
DER90-S4-B14/SS
351
1.1
2.31
82.7%
0.83
7.20
16.56
16.56
13.9
24
HPC - DER90-L4-B14/SS
DER90-L4-B14/SS
367
1.5
3.14
86.3%
0.79
9.81
22.56
22.56
18.8
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성