카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
MAX22 - Motor gearbox,12 or 24 Vdc - Torque from 0.07 to 0.2 Nm
HPC
Power transmission parts
Motor-gearboxes
DC motor-gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/motorgear/dc/max22.prj},{NB=hpc_MAX22-12-015_12V},{TENSION=12V},{RA=15:1},{N=3},{R=73%},{L1=54.9},{C=0.07},{INFO=INFO},{V1=356},{V2=435},{VC1=176},{VC2=252},{CN1=0.30},{CN2=0.18},{PPATH=max22_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
RA
Ratio
ⁿ/ₐ
N
No. of stages
ⁿ/ₐ
R
Efficiency
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
V
No-load speed
[t/min]
VC
Speed under load
[t/min]
C
Nominal torque
[Nm]
CN
Nominal current
[CA]
HPC - MAX22-12-015
MAX22-12-015
15:1
3
73%
54.9
356
176
0.07
0.30
HPC - MAX22-12-100
MAX22-12-100
100:1
4
66%
57.4
53
47
0.10
0.08
HPC - MAX22-12-200
MAX22-12-200
200:1
5
59%
62.4
27
23
0.20
0.09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성