카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
RVM25 - Manually operated gearbox - manual torque up to 17 Nm
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Right angle drive gearboxes
Manual bevel gearbox
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/angle/manual/rvm25.prj},{NB=hpc_RVM25-4.33},{REF=RVM25-4.33},{RPT=4,33:1},{ENT=hex 6mm},{SRT=hex 9mm},{CSM=5.0},{IRV=Oui},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
RPT
Ratio
ⁿ/ₐ
ENT
Input
ⁿ/ₐ
SRT
Output
ⁿ/ₐ
CSM
Max torque
[Nm]
IRV
Self locking
ⁿ/ₐ
HPC - RVM25-1
RVM25-1
1:1
hex 6mm
hex 9mm
2.0
No
HPC - RVM25-2
RVM25-2
2:1
hex 6mm
hex 9mm
3.0
No
HPC - RVM25-3.25
RVM25-3.25
3,25:1
hex 6mm
hex 9mm
4.0
Yes
HPC - RVM25-4.33
RVM25-4.33
4,33:1
hex 6mm
hex 9mm
5.0
Yes
HPC - RVM25-7
RVM25-7
7:1
hex 6mm
hex 9mm
7.0
Yes
HPC - RVM25-8.5
RVM25-8.5
8,5:1
hex 6mm
hex 9mm
9.0
Yes
HPC - RVM25-17
RVM25-17
17:1
hex 6mm
hex 9mm
12.0
Yes
HPC - RVM25-20
RVM25-20
20:1
hex 6mm
hex 9mm
15.0
Yes
HPC - RVM25-30
RVM25-30
30:1
hex 6mm
hex 9mm
17.0
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성