카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
RT25ss - Stainless steel self-centering flanged locking assembly - Simplified view
HPC
Power transmission parts
Assembly elements
Locking assembly
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/assembly/clampew/rt25ss.prj},{NB=hpc_RT25-24-34/SS},{REF=RT25-24-34/SS},{A=24},{G=34},{D=56},{L1=52},{L=46},{K=25},{M=6xM6x18},{TA=8},{T=175},{PW=64},{PN=45},{DN=6.000},{N=6},{DK=18.000},{DK1=6.000},{T1=3.000},{S=5.000},{REP=Simplified view},{INFO=INFO},{PPATH=rt25ss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
Ø
[mm]
G
Ø
[mm]
D
Ø
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
M
Set screw
[mm]
TA
Tightening torque
[Nm]
T
Transmissible torque
[Nm]
PW
[N/mm²]
PN
[N/mm²]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - RT25-10-16/SS
RT25-10-16/SS
10
16
29
31
27
14
4xM4x12
2
22
82
51
Simplified view
HPC - RT25-12-18/SS
RT25-12-18/SS
12
18
32
32
28
14
4xM4x12
2
26
69
46
Simplified view
HPC - RT25-14-23/SS
RT25-14-23/SS
14
23
38
32
28
14
4xM4x12
2
30
59
36
Simplified view
HPC - RT25-15-24/SS
RT25-15-24/SS
15
24
44
43
37
16
4xM6x18
8
73
107
67
Simplified view
HPC - RT25-16-24/SS
RT25-16-24/SS
16
24
44
43
37
16
4xM6x18
8
78
101
67
Simplified view
HPC - RT25-18-26/SS
RT25-18-26/SS
18
26
47
45
39
18
4xM6x18
8
87
79
55
Simplified view
HPC - RT25-19-27/SS
RT25-19-27/SS
19
27
49
45
39
18
4xM6x18
8
92
75
53
Simplified view
HPC - RT25-20-28/SS
RT25-20-28/SS
20
28
50
45
39
18
4xM6x18
8
97
71
51
Simplified view
HPC - RT25-22-32/SS
RT25-22-32/SS
22
32
54
52
46
25
4xM6x18
8
105
47
32
Simplified view
HPC - RT25-24-34/SS
RT25-24-34/SS
24
34
56
52
46
25
6xM6x18
8
175
64
45
Simplified view
HPC - RT25-25-34/SS
RT25-25-34/SS
25
34
56
52
46
25
6xM6x18
8
180
62
45
Simplified view
HPC - RT25-28-39/SS
RT25-28-39/SS
28
39
61
52
46
25
6xM6x18
8
200
55
40
Simplified view
HPC - RT25-30-41/SS
RT25-30-41/SS
30
41
62
52
46
25
6xM6x18
8
220
51
38
Simplified view
HPC - RT25-32-43/SS
RT25-32-43/SS
32
43
65
52
46
25
8xM6x18
8
310
64
48
Simplified view
HPC - RT25-35-47/SS
RT25-35-47/SS
35
47
66
59
53
32
8xM6x18
8
340
46
34
Simplified view
HPC - RT25-38-50/SS
RT25-38-50/SS
38
50
72
59
53
32
8xM6x18
8
370
42
32
Simplified view
HPC - RT25-40-53/SS
RT25-40-53/SS
40
53
75
59
53
32
8xM6x18
8
390
40
30
Simplified view
HPC - RT25-42-55/SS
RT25-42-55/SS
42
55
78
59
53
32
8xM6x18
8
410
39
29
Simplified view
HPC - RT25-45-59/SS
RT25-45-59/SS
45
59
86
78
70
45
8xM8x22
18
820
48
36
Simplified view
HPC - RT25-48-62/SS
RT25-48-62/SS
48
62
87
78
70
45
8xM8x22
18
880
45
35
Simplified view
HPC - RT25-50-65/SS
RT25-50-65/SS
50
65
92
78
70
45
8xM8x22
18
910
43
33
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성