카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
T39 - Extension spring- 1 metre - Steel
HPC
Mechanical drive components
Springs
Extension springs by the metre
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/springs/m_extension/t39.prj},{NB=hpc_T39110},{REF=T39110},{D0=13.05},{D=1.25},{L0=1000},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D0
Outside diametre
[mm]
D
Ø Wire
[mm]
L0
Free length
[mm]
HPC - T39000
T39000
2.40
0.40
1000
HPC - T39010
T39010
3.40
0.40
1000
HPC - T39020
T39020
3.50
0.50
1000
HPC - T39030
T39030
5.50
0.50
1000
HPC - T39040
T39040
4.53
0.63
1000
HPC - T39050
T39050
7.03
0.63
1000
HPC - T39060
T39060
5.50
0.80
1000
HPC - T39070
T39070
9.00
0.80
1000
HPC - T39080
T39080
7.00
1.00
1000
HPC - T39090
T39090
11.00
1.00
1000
HPC - T39100
T39100
8.55
1.25
1000
HPC - T39110
T39110
13.05
1.25
1000
HPC - T39120
T39120
11.00
1.60
1000
HPC - T39130
T39130
17.00
1.60
1000
HPC - T39140
T39140
14.00
2.00
1000
HPC - T39150
T39150
22.00
2.00
1000
HPC - T39160
T39160
15.00
2.20
1000
HPC - T39170
T39170
24.00
2.20
1000
HPC - T39180
T39180
18.00
2.50
1000
HPC - T39190
T39190
28.00
2.50
1000
HPC - T39200
T39200
20.00
2.80
1000
HPC - T39210
T39210
30.00
2.80
1000
HPC - T39220
T39220
22.00
3.20
1000
HPC - T39230
T39230
36.00
3.20
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성