카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
GSI - Gas spring - Stainless steel - Fixed force from 50 to 400N. Simplified drawing
HPC
Mechanical drive components
Springs
Steel and stainless steel gas springs
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/springs/gas/gsi.prj},{NB=hpc_GSI-22-50-80_50},{REF=GSI-22-50-80},{POS=50},{T=Taille 10},{COU=50},{L=164},{D1=22},{D2=10},{N=8.1},{A=14},{P=20},{E=10},{F=80},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{PPATH=gsi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
T
Size
ⁿ/ₐ
COU
Stroke
[mm]
L
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
N
ØN
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
F
Force
[N]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - GSI-15-060-50
GSI-15-060-50
Size 6
60
149
15
6
6.1
10
16
6
50
Simplified view
HPC - GSI-15-100-80
GSI-15-100-80
Size 6
100
229
15
6
6.1
10
16
6
80
Simplified view
HPC - GSI-15-150-100
GSI-15-150-100
Size 6
150
329
15
6
6.1
10
16
6
100
Simplified view
HPC - GSI-22-50-80
GSI-22-50-80
Size 10
50
164
22
10
8.1
14
20
10
80
Simplified view
HPC - GSI-22-100-100
GSI-22-100-100
Size 10
100
264
22
10
8.1
14
20
10
100
Simplified view
HPC - GSI-22-150-200
GSI-22-150-200
Size 10
150
364
22
10
8.1
14
20
10
200
Simplified view
HPC - GSI-22-200-300
GSI-22-200-300
Size 10
200
464
22
10
8.1
14
20
10
300
Simplified view
HPC - GSI-22-250-400
GSI-22-250-400
Size 10
250
564
22
10
8.1
14
20
10
400
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성