카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
R-2 - Die spring - ISO 10243 - medium load
HPC
Mechanical drive components
Springs
Die springs
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/springs/die/r_2.prj},{NB=hpc_R204524},{REF=R204524},{A=25.0},{B=12.5},{L0=152},{C1D=20.8},{VOC=632.3},{VOD=30.4},{VLC=790.4},{VLD=38.0},{DFC=948.5},{DFD=45.6},{DMC=1185.6},{DMD=57.0},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
Hole diameter
[mm]
B
Rod diameter
[mm]
L0
Free
[mm]
C1D
Load at 1mm deflection
[N]
VOC
Optimum life deflection (25% free length Lo) Load
[N]
VOD
Optimum life deflection (25% free length Lo) Deflection
[mm]
VLC
Long life deflection (30% free length Lo) Load
[N]
VLD
Long life deflection (30% free length Lo) Deflection
[mm]
DFC
Max. working deflection (35% free length Lo) Load
[N]
DFD
Max. working deflection (35% free length Lo) Deflection
[mm]
DMC
Max. deflection Load
[N]
DMD
Max. deflection Deflection
[mm]
HPC - R204104
R204104
10.0
5.0
25
16.0
80.0
5.0
100.0
6.3
120.0
7.5
152.0
9.5
HPC - R204106
R204106
10.0
5.0
38
11.9
90.4
7.6
113.1
9.5
135.7
11.4
171.4
14.4
HPC - R204108
R204108
10.0
5.0
51
8.9
90.8
10.2
113.5
12.8
136.2
15.3
172.7
19.4
HPC - R204112
R204112
10.0
5.0
76
5.3
80.6
15.2
100.7
19.0
120.8
22.8
153.2
28.9
HPC - R204204
R204204
12.5
6.3
25
30.0
150.0
5.7
187.5
6.3
225.0
7.5
285.0
9.5
HPC - R204206
R204206
12.5
6.3
38
21.4
162.6
7.6
203.3
9.5
244.0
11.4
308.2
14.4
HPC - R204208
R204208
12.5
6.3
51
15.5
158.1
10.2
197.6
12.8
237.2
15.3
300.7
19.4
HPC - R204212
R204212
12.5
6.3
76
10.2
155.0
15.2
193.8
19.0
232.6
22.8
294.8
28.9
HPC - R204248
R204248
12.5
6.3
305
2.1
128.1
61.0
160.1
76.3
192.2
91.5
243.6
116.0
HPC - R204304
R204304
16.0
8.0
25
49.4
247.0
5.0
308.8
6.3
370.5
7.5
469.3
9.5
HPC - R204306
R204306
16.0
8.0
38
33.9
257.6
7.6
322.1
9.5
386.5
11.4
488.2
14.4
HPC - R204308
R204308
16.0
8.0
51
26.4
269.3
10.2
336.6
12.8
403.9
15.3
512.2
19.4
HPC - R204312
R204312
16.0
8.0
76
17.8
270.6
15.2
338.2
19.0
405.8
22.8
514.4
28.9
HPC - R204316
R204316
16.0
8.0
102
13.5
275.4
20.4
344.3
25.5
413.1
30.6
523.8
38.8
HPC - R204404
R204404
20.0
10.0
25
98.0
490.0
5.0
612.5
6.3
735.0
7.5
921.2
9.4
HPC - R204406
R204406
20.0
10.0
38
56.0
425.6
7.0
532.0
9.5
638.4
11.4
784.0
14.0
HPC - R204408
R204408
20.0
10.0
51
41.7
425.3
10.2
531.7
12.8
638.0
15.3
792.3
19.0
HPC - R204412
R204412
20.0
10.0
76
25.1
381.5
15.2
476.9
19.0
572.3
22.8
702.8
28.0
HPC - R204416
R204416
20.0
10.0
102
19.8
403.9
20.4
504.9
25.5
605.9
30.6
752.4
38.0
HPC - R204420
R204420
20.0
10.0
127
16.6
421.6
25.4
527.1
31.8
632.5
38.1
796.8
48.0
HPC - R204424
R204424
20.0
10.0
152
13.2
401.3
30.4
501.6
38.0
601.9
45.6
752.4
57.0
HPC - R204504
R204504
25.0
12.5
25
147.0
735.0
5.0
918.8
6.3
1102.5
7.5
1381.8
9.4
HPC - R204506
R204506
25.0
12.5
38
93.0
706.8
7.6
883.5
9.5
1060.2
11.4
1302.0
14.0
HPC - R204507
R204507
25.0
12.5
44
80.8
711.0
8.8
888.8
11.0
1066.6
13.2
1333.2
16.5
HPC - R204508
R204508
25.0
12.5
51
68.6
699.7
10.2
874.7
12.8
1049.6
15.3
1303.4
19.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성