카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
R-1 - Die spring - ISO 10243 - Light load
HPC
Mechanical drive components
Springs
Die springs
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/springs/die/r_1.prj},{NB=hpc_R203520},{REF=R203520},{A=25.0},{B=12.5},{L0=127},{C1D=16.7},{VOC=530.2},{VOD=31.8},{VLC=636.3},{VLD=38.1},{DFC=742.3},{DFD=44.5},{DMC=851.7},{DMD=51.0},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
Hole diameter
[mm]
B
Rod diameter
[mm]
L0
Free
[mm]
C1D
Load at 1mm deflection
[N]
VOC
Optimum life deflection (25% free length Lo) Load
[N]
VOD
Optimum life deflection (25% free length Lo) Deflection
[mm]
VLC
Long life deflection (30% free length Lo) Load
[N]
VLD
Long life deflection (30% free length Lo) Deflection
[mm]
DFC
Max. working deflection (35% free length Lo) Load
[N]
DFD
Max. working deflection (35% free length Lo) Deflection
[mm]
DMC
Max. deflection Load
[N]
DMD
Max. deflection Deflection
[mm]
HPC - R203104
R203104
10.0
5.0
25
10.0
62.5
6.3
75.0
7.5
87.5
8.8
103.0
10.3
HPC - R203106
R203106
10.0
5.0
38
6.8
64.6
9.5
77.5
11.4
90.4
13.3
106.1
15.6
HPC - R203108
R203108
10.0
5.0
51
5.0
63.8
12.8
76.5
15.3
89.3
17.9
104.5
20.6
HPC - R203112
R203112
10.0
5.0
76
3.2
60.8
19.0
73.0
22.8
85.1
26.6
99.8
31.2
HPC - R203204
R203204
12.5
6.3
25
17.9
111.9
6.3
134.3
7.5
156.6
8.8
184.4
10.3
HPC - R203206
R203206
12.5
6.3
38
13.6
129.2
9.5
155.0
11.4
180.9
13.3
212.2
15.6
HPC - R203208
R203208
12.5
6.3
51
11.4
145.4
12.8
174.4
15.3
203.5
17.9
238.3
20.9
HPC - R203212
R203212
12.5
6.3
76
7.1
134.9
19.0
161.9
22.8
188.9
26.6
221.5
31.2
HPC - R203248
R203248
12.5
6.3
305
1.4
106.8
76.3
128.1
91.5
149.5
106.8
175.0
125.0
HPC - R203304
R203304
16.0
8.0
25
23.4
146.8
6.3
175.5
7.5
204.8
8.8
241.0
10.3
HPC - R203306
R203306
16.0
8.0
38
19.3
183.4
9.5
220.0
11.4
256.7
13.3
301.1
15.6
HPC - R203308
R203308
16.0
8.0
51
15.7
200.2
12.8
240.2
15.3
280.2
17.9
328.1
20.9
HPC - R203312
R203312
16.0
8.0
76
10.0
190.0
19.0
228.0
22.8
266.0
26.6
312.0
31.2
HPC - R203316
R203316
16.0
8.0
102
7.8
198.9
25.5
238.7
30.6
278.5
35.7
326.0
41.8
HPC - R203404
R203404
20.0
10.0
25
55.8
348.8
6.3
418.5
7.5
488.3
8.8
569.2
10.2
HPC - R203406
R203406
20.0
10.0
38
33.3
316.4
9.5
379.6
11.4
442.9
13.3
499.5
15.0
HPC - R203408
R203408
20.0
10.0
51
24.5
312.4
12.8
374.9
15.3
437.3
17.9
490.0
20.0
HPC - R203412
R203412
20.0
10.0
76
16.0
304.0
19.0
364.8
22.8
425.6
26.6
480.0
30.0
HPC - R203416
R203416
20.0
10.0
102
12.0
306.0
25.5
367.2
30.6
428.4
35.7
492.0
41.0
HPC - R203420
R203420
20.0
10.0
127
9.5
301.6
31.8
362.0
38.1
422.3
44.5
484.5
51.0
HPC - R203424
R203424
20.0
10.0
152
7.5
285.0
38.0
342.0
45.6
399.0
53.2
457.5
61.0
HPC - R203448
R203448
20.0
10.0
305
4.0
305.0
76.3
366.0
91.5
427.0
106.8
488.0
122.0
HPC - R203504
R203504
25.0
12.5
25
100.0
625.0
6.3
750.0
7.5
875.0
8.8
1020.0
10.2
HPC - R203505
R203505
25.0
12.5
32
80.3
642.4
8.0
770.9
9.6
899.4
11.2
1003.8
12.5
HPC - R203506
R203506
25.0
12.5
38
62.0
589.0
9.5
706.8
11.4
824.6
13.3
930.0
15.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CD - Compression spring - DIN 2095 - Stainless steel piano wire
HPC
03.08.2023
R-2 - Die spring - ISO 10243 - medium load
HPC
03.08.2023
R-3 - Die spring - ISO 10243 - Strong load
HPC
03.08.2023
BAG1 / BAG2 - Clamp - Steel - 1 or 2 part assembly
HPC
03.08.2023
26000 - Compression springs ISO 10243, light load
norelem
26.06.2024
07181 - Eye bolts with long thread
norelem
30.05.2024
ET - Extension spring - DIN 2097 - Stainless steel piano wire
HPC
03.08.2023
Die springs - Die springs
Febrotec
16.05.2024
HSS - Shoulder screw - ISO 7379 - Hardened steel Class 12.9
HPC
03.08.2023
SWH - Coil Springs - Heavy Load - SWH
Misumi
14.06.2024
GGB / GGP - Female wing knob - Technopolymer with brass insert / Male wing ...
HPC
03.08.2023
Mold and die springs Green mm - Extra heavy duty (color coded green)-Metric
D-M-E
24.05.2024
V.2RR_EP - SPRING WASHERS DIN 2093 Inox A1 / S.S 303
FG INOX
25.04.2023
CLS/SS - Clevis- short series, stainless steel
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성