카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
VMS - Knurled set screw - Stainless steel - Thread from M4 to M10
HPC
Mechanical drive components
Operating elements
Knurled nuts and set screws
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/operating/set/vms.prj},{NB=hpc_VMS6-10},{REF=VMS6-10},{D=M6},{D1=6.0},{D2=24},{D3=12},{H=15.0},{K=5.0},{L=10},{INFO=INFO},{INFOX=vms_2.txt},{DM=4.773},{P=1.000},{FORM=1.000},{G2=3.500},{C=0.500},{R=1.000},{RA=0.600},{TYP=1.000},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
HPC - VMS4-10
VMS4-10
M4
16
8
9.5
3.5
10
HPC - VMS4-16
VMS4-16
M4
16
8
9.5
3.5
16
HPC - VMS4-20
VMS4-20
M4
16
8
9.5
3.5
20
HPC - VMS5-10
VMS5-10
M5
20
10
11.5
4.0
10
HPC - VMS5-16
VMS5-16
M5
20
10
11.5
4.0
16
HPC - VMS5-20
VMS5-20
M5
20
10
11.5
4.0
20
HPC - VMS6-10
VMS6-10
M6
24
12
15.0
5.0
10
HPC - VMS6-16
VMS6-16
M6
24
12
15.0
5.0
16
HPC - VMS6-20
VMS6-20
M6
24
12
15.0
5.0
20
HPC - VMS6-25
VMS6-25
M6
24
12
15.0
5.0
25
HPC - VMS8-16
VMS8-16
M8
30
16
18.0
6.0
16
HPC - VMS8-20
VMS8-20
M8
30
16
18.0
6.0
20
HPC - VMS8-25
VMS8-25
M8
30
16
18.0
6.0
25
HPC - VMS10-20
VMS10-20
M10
36
20
23.0
8.0
20
HPC - VMS10-25
VMS10-25
M10
36
20
23.0
8.0
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성