카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HLUss - Steering wheel - 316 stainless steel
HPC
Mechanical drive components
Operating elements
Handwheels - Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/operating/handwheels_stainless_steel/hluss.prj},{NB=hpc_HLU125-12/SS},{RDC=},{D1=125},{D2=12},{D3=28},{L1=18},{L3=36},{M=M8},{M1=8.000},{NDR=3},{INFO=INFO},{H2=16.000},{H1=18},{C=7},{B2=13},{B1=19.0},{D5=33},{E=47},{R7=10},{NDM=8},{D2X=12},{R2=14.000},{R1=7.000},{R6=4},{R5=8.0},{L2=18},{D4=30},{B33=4.000},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
D3
Ø
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
NDR
Number of spokes
ⁿ/ₐ
HPC - HLU100-10/SS
HLU100-10/SS
100
10
26
17
33
M6
0
0.0
3
HPC - HLU125-12/SS
HLU125-12/SS
125
12
28
18
36
M8
0
0.0
3
HPC - HLU160-16/SS
HLU160-16/SS
160
16
32
20
40
M10
0
0.0
3
HPC - HLU200-18/SS
HLU200-18/SS
200
18
38
24
45
M10
0
0.0
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성