카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HLUMss - Rotating handle for handwheel - 316 stainless steel
HPC
Mechanical drive components
Operating elements
Handwheels - Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/operating/handwheels_stainless_steel/hlumss.prj},{NB=hpc_HLUM-M6/SS},{REF=HLUM-M6/SS},{D1=16},{M3=M6},{M3X=6},{D4=11},{L1=57},{L2=12},{L3=11.45},{SW=8},{INFO=INFO},{R1=30.670},{R2=26.880},{R3=22.400},{R4=49.510},{R5=21.760},{R6=29.810},{R7=1.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
Ø
[mm]
M3
Ø
[mm]
D4
Ø
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
HPC - HLUM-M6/SS
HLUM-M6/SS
16
M6
11
57
12
11.45
8
HPC - HLUM-M8/SS
HLUM-M8/SS
21
M8
14
71
14
13.45
10
HPC - HLUM-M10/SS
HLUM-M10/SS
25
M10
16
86
16
14.45
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성